MM-EML (EX18)R C1 TR/BK - Etikett
1116130
El-nr.: 1211171

Etikett, Rull, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, THERMOFOX, monteringstype: klebe, rullengde: 8 m, tekstfelthøyde: 16 mm, tekstfeltbredde: 8000 mm

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Materialet er cUL-sertifisert
Merkeløsning i høy kvalitet som tåler løsemidler og som genereres med termoskriver, for industrielle applikasjoner
Det selvklebende materialet i rullformat er spesielt godt egnet for profesjonell og permanent merking av forskjellige komponenter og driftsmidler innen automatikkskap- og styringsbygging og anleggsteknikk
Enkelt og effektivt materialkassettsystem: Både materialet som skal påføres trykk, og fargebåndet, inngår direkte
Takket være rullformatet kan etiketten genereres fleksibelt i nødvendig lengde, tilpasset applikasjonen