Merk:
På grunn av dagens utfordringer på det globale leverandørmarkedet er Phoenix Contact dessverre tvunget til å akseptere en materialkvalitet i aluminiumlegeringen der det kan oppstå optiske avvik fra den vanlige, homogene overflatekvaliteten. Dette påvirker ikke selve kvaliteten på aluminiumskiltene eller trykkets bestandighet. Dette er en rent optisk effekt.
EMP-AL (60X30)
-
Merking av utstyr
0830796
Merking av utstyr, Aluminiumskilt, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, monteringstype: feste, Antall enkeltskilt: 1, tekstfelthøyde: 30 mm, tekstfeltbredde: 60 mm
Produktdetaljer
| Produkttype | Komponentmerker |
| Merking | |
| Antall enkeltskilt | 1 |
| Antall enkeltskilt pr. linje | 1 |
| Merketeknologi | UV-LED-teknologi |
| Bredde | 59,70 mm |
| Høyde | 29,80 mm |
| Dybde | 0,80 mm |
| Tekstfelt | |
| Tekstfeltbredde | 60 mm |
| Tekstfelthøyde | 30 mm |
| Farge | aluminiumsfarget |
| Material basiselement | Aluminium |
| Innholdsstoffer | silikon-, halogen- og kadmiumfri |
| Miljøforhold | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 120 °C (> +80 °C lett endring av materialoverflaten er mulig) |
| Anbefalt omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 5 °C |
| Anbefalt luftfuktighet (lagring/transport) | 50 % |
| Kontroll mht. stoffer som påvirker lakkeringsprosessen negativt | |
| Test med hensyn til stoffer som påvirker lakkeringsprosessen negativt (LABS-samsvar) | VDMA 24364:2018-05 |
| Resultat | Test bestått |
| Kontroll mht. stoffer som påvirker lakkeringsprosessen negativt | |
| Test med hensyn til stoffer som påvirker lakkeringsprosessen negativt (LABS-samsvar) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Resultat | Test bestått |
| Ripetest for fastsettelse av ripefasthet | |
| Testspesifikasjon | DIN EN ISO 1518-1:2023 (med referanse) |
| Anmodning | ≥ 5 N |
| Resultat | Test bestått |
| Teiptest | |
| Testspesifikasjon | DIN EN ISO 2409:2020-12 (med referanse) |
| Resultat | Test bestått |
| UV-fasthet | |
| Testspesifikasjon | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (med referanse) |
| Resultat | Test bestått |
| Testvarighet | 96 h |
| Metode | Kunstig bestråling. |
| Temperaturbestandighet | |
| Testspesifikasjon | ANSI/UL 969-2018:03 (med referanse) |
| Testvarighet | 240 h |
| Rating 150 °C (180 °C) | Test bestått |
| Viskebestandighet for påskriften | |
| Testspesifikasjon | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i utdrag) | |
| Isopropanol (99 %) [67-63-0] | Test bestått |
| n-heksan [CAS No. 110-54-3] |
Test bestått |
| Vann + vaskebensin [CAS No. 64742-82-1] |
Test bestått |
| Sodiumhydroksid 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Test bestått |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Test bestått |
| Aceton (99 %) [CAS No. 67-64-1] |
Test bestått |
| Resistens mot kjemikalier, olje og drivstoffer | |
| Testspesifikasjon | ISO 175:2010 (med referanse) |
| Testvarighet | 168 h |
| Saltvann (350 g/l) [CAS No. - ] |
Test bestått |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Test bestått |
| Aceton (99 %) [CAS No. 67-64-1] |
Test bestått |
| Metyletylketon (MEK) [CAS No. 78-93-3] |
Test bestått |
| Bensin [CAS No. 64742-49-0] |
Test bestått |
| Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Test bestått |
| IRM 901 | Test bestått |
| IRM 902 | Test bestått |
| IRM 903 | Test bestått |
| Kontroll i skiftende kondensvannomgivelser med svoveldioksidholdig atmosfære | |
| Testspesifikasjon | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| Resultat | Test bestått |
| Metode | Metode B |
| Sykluser | 2 |
| Salttåketest | |
| Testspesifikasjon | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| Resultat | Test bestått |
| Testvarighet | 96 h |
| Viskebestandighet | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Monteringstype | feste |
| Artikkelnummer | 0830796 |
| Pakkestørrelse | 45 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 45 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BBG2 |
| Produktnøkkel | BG241B |
| GTIN | 4046356780230 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 4,022 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 3,6 g |
| Tolltariffnummer | 76169990 |
| Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281106 |
| ECLASS-15.0 | 27281106 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001288 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131700 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
-
-
BM E.CARD-CARTR. BK 101 - Fargepatron 1569770
-
BM E.CARD-CARTR. CL 101 - Fargepatron 1569984
-
BM E.CARD-CLEANING CARTR. 100 - Rengjøringspatron 1569768
-
BM E.CARD-MAG EM (60X30) - Magasin 1569738
-
BM ID-CARTR. BK - Fargepatron 1044345
-
BM ID-CARTR. CY - Fargepatron 1044346
-
BM ID-CARTR. MA - Fargepatron 1044347
-
BM ID-CARTR. YE - Fargepatron 1044348
-
BM ID-DUMMY CARTR. BK - Fargepatron 1044351
-
BM ID-DUMMY CARTR. CY - Fargepatron 1044352
-
BM ID-DUMMY CARTR. MA - Fargepatron 1044353
-
BM ID-DUMMY CARTR. YE - Fargepatron 1044354
-
BM ID-CLEANING CARTR. - Rengjøringspatron 1044350
-
BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR. - Fargepatron 5146662
-
BLUEMARK MAG EM-M (60X30) - Magasin 0802740
-
BLUEMARK ID - Skrivere 1003334
-
BLUEMARK CLED - Skrivere 5147999
Dine fordeler
Produktene merkes raskt, enkelt og kostnadsgunstig med BLUEMARK CLED
Utstyrsmerking aluminium for påsnepping i merkeholder
Merking i metall, med høy fasthet og lav vekt
Økt holdbarhet grunnet overflate med dekorativ eloksering
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo