EMP-AL (49X15) - Merking av utstyr
0830778

Merking av utstyr, Aluminiumskilt, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, monteringstype: feste, Antall enkeltskilt: 1, tekstfelthøyde: 15 mm, tekstfeltbredde: 49 mm

Produktdetaljer








Dine fordeler

Produktene merkes raskt, enkelt og kostnadsgunstig med BLUEMARK CLED
Utstyrsmerking aluminium for påsnepping i merkeholder
Merking i metall, med høy fasthet og lav vekt
Økt holdbarhet grunnet overflate med dekorativ eloksering