EMLP-AL (60X30) - Merking av utstyr
0830513

Merking av utstyr, Aluminiumskilt, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, monteringstype: klebe, Antall enkeltskilt: 1, tekstfelthøyde: 30 mm, tekstfeltbredde: 60 mm

Produktdetaljer








Dine fordeler

Produktene merkes raskt, enkelt og kostnadsgunstig med BLUEMARK CLED
Utstyrsmerking aluminium, klebes fast
Merking i metall, med høy fasthet og lav vekt
Økt holdbarhet grunnet overflate med dekorativ eloksering