Merk:
På grunn av dagens utfordringer på det globale leverandørmarkedet er Phoenix Contact dessverre tvunget til å akseptere en materialkvalitet i aluminiumlegeringen der det kan oppstå optiske avvik fra den vanlige, homogene overflatekvaliteten. Dette påvirker ikke selve kvaliteten på aluminiumskiltene eller trykkets bestandighet. Dette er en rent optisk effekt.
EMLP-AL (49X15)
-
Merking av utstyr
0830511
Merking av utstyr, Aluminiumskilt, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, monteringstype: klebe, Antall enkeltskilt: 1, tekstfelthøyde: 15 mm, tekstfeltbredde: 49 mm
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Produktene merkes raskt, enkelt og kostnadsgunstig med BLUEMARK CLED
Utstyrsmerking aluminium, klebes fast
Merking i metall, med høy fasthet og lav vekt
Økt holdbarhet grunnet overflate med dekorativ eloksering