EMLC (20X8)RL YE - Stoffetikett
0815800

Stoffetikett, Rull, yellow (RAL 1018), uten merking, kan merkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringstype: klebe, Antall enkeltskilt: 10000, tekstfelthøyde: 8 mm, tekstfeltbredde: 20 mm

Produktdetaljer








Dine fordeler

Etiketten EMLC består av en stoffolie med kun minimale tilbakestillingskrefter
Gjør det mulig å klebe etiketten over kanter og avrundinger
Kombinert med egnet fargebånd er merkingen meget bestandig mot løsemidler og mekaniske påvirkninger
Merkeservice: Phoenix Contact merker alle EMLC ...-merker individuelt etter kundespesifikasjoner