EML-EX (20X8)R - Etikett
0803254

Etikett, Rull, hvit (RAL 9010), uten merking, kan merkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringstype: klebe, Antall enkeltskilt: 2500, tekstfelthøyde: 8 mm, tekstfeltbredde: 20 mm

Produktdetaljer








Dine fordeler

De selvklebende komponentmerkene EML ...-EX er til merking av forskjellige driftsmidler til områder der det kreves ekstrem kjemikaliebestandighet
Kravene til merkingen oppfylles hva angår leselighet, festeevne og vaskebestandighet, slik det kreves i prosessindustrien på grunn av ekstreme kjemikalier
Etikettene imøtekommer kravet om viskebestandighet i henhold til DIN EN 61010-1 mot agressive medier som aceton, etanol, MEK
Den spesielle overflaten og den spesielle klebingen gjør at produktet oppfyller de høye kravene som stilles innen prosessteknikk
Ved bruk av fargebånd i høy kvalitet tåler merkingen løsemidler og kan også brukes ved røffe industrielle forhold
Nøyaktig skriftbilde uten store klebekrefter