EMT (103X17)R YE CUS - Innstikksstrimmel
0830240

Innstikksstrimmel, for merking av Siemens-styringer S7-300, Rull, kan bestilles: linjevis, gul, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: skyve inn, tekstfelthøyde: 17 mm, tekstfeltbredde: 103 mm

Produktdetaljer








Kompatible produkter


Dine fordeler

EMT (103x17)R YE er et gult innstikksskilt, for merking av Siemens-kontrollere S7-300
Den spesielle profilen gjør at EMT (103x17)R-innstikksskiltene forblir sikkert i holderføringen til Siemens-kontrolleren etter innskyvning
Kombinert med egnet fargebånd er merkingen meget bestandig mot løsemidler og mekaniske påvirkninger
Merkeservice: Phoenix Contact merker alle EMT ...-merker individuelt etter kundespesifikasjoner