Spisstang, vinklet form, med åpningsfjær og feste, fintannet gripedel, avisoleringsmulighet for 1,5 mm2 og 2,5 mm2, integrert ringnøkkel M8 - M10, VDE 1000 V AC/1500 V DC, testet
Produktdetaljer
Environmental Product Compliance
California Proposition 65
Du finner informasjon om California Prop. 65 i produsenterklæringen, se fanen "Downloads"
Produkttype
Universalverktøy
Lengde
200 mm
Farge
svart
Tester
DIN EN 60900 (VDE 0682 TEIL 201)
DIN ISO 5745
Artikkelnummer
1212529
Pakkestørrelse
1 Stk.
Minimum bestillingsmengde
1 Stk.
Rabattgruppe
31NBH3
Produktnøkkel
BH3161
Katalogside
Side 395 (C-3-2019)
GTIN
4046356589574
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)
291,9 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)
291 g
Tolltariffnummer
82032000
Opprinnelsesland
DE
ECLASS
ECLASS-9.0
21043816
ECLASS-10.0.1
21043816
ECLASS-11.0
21043816
ETIM
ETIM 8.0
EC000835
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27112100
EAC
Approval ID: RU x-DE.xx08.B.02974
VDE Zeichengenehmigung
Approval ID: 40052526
Dine fordeler
For arbeid på eller i nærheten av strømførende deler opptil 1000 V vekselspenning eller 1500 V likespenning
Verktøyene har ergonomisk formede tokomponents-sikkerhetshåndtak
Stykktestet sikkerhetsverktøy i henhold til DIN EN 60900 (VDE 0682‑201)