Profil - UM-ALU 4-100,5 PROFILE 42,5
2200935

Ekstruderprofilhus, Skrumontasje, Grunnprofil, farge: aluminiumfarger, profilbredde (innvendig): 100,5 mm, profilbredde (utvendig): 105 mm, lengde: 42,5 mm, dybde: 29,4 mm

Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift. Nødvendig tilbehør

Produktdetaljer




Produkttype Underdel til oppbyggingshus
Utførelse Grunnprofil
Hustype Ekstruderprofilhus
Lufteåpning tilgjengelig nei
Husserie UM-ALU

Målskisse
Dybde 29,4 mm
Dybde fra øverste kant monteringsskinne 25,5 mm
Lengde 42,5 mm
Utvendig mål
Profilbredde (utvendig) 105 mm
Innvendig mål
Profilbredde (innvendig) 100,5 mm
Kretskortdesign
Kretskorttykkelse 1,44 mm ... 2 mm

Farge aluminiumfarger
Overflatetilstand eloksert
Husmateriale Aluminium

Omgivelsesforhold
Maks. IP-kode som skal oppnås IP40
Omgivelsestemperatur (drift) -40 °C ... 105 °C (avhengig av effekttap)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) -40 °C ... 55 °C
Omgivelsestemperatur (montasje) -5 °C ... 100 °C

Antall kretskortopptak 3
Type kretskortfeste Innskyvning
Kretskortflate 3645 mm² ... 4156 mm² (TOP kombinert med sideelementer COVER…AL)
4046 mm² ... 4156 mm² (BOTTOM kombinert med sideelementer COVER…AL)
3645 mm² ... 4576 mm² (TOP kombinert med sideelementer COVER…PA)
4055 mm² ... 4576 mm² (BOTTOM kombinert med sideelementer COVER…PA)
Kretskorttykkelse 1,44 mm ... 2 mm

Monteringstype Skrumontasje
Innbygning parallelt med monteringsskinnen

Forpakningstype pakket i kartong
Type ny forpakning Kartong

Artikkelnummer 2200935
Pakkestørrelse 1 Stk.
Minimum bestillingsmengde 1 Stk.
Merknad Ordrerelatert fremstilling (ingen retur)
Rabattgruppe 31BAC
Produktnøkkel ACHDFA
Katalogside Side 744 (C-1-2013)
GTIN 4046356716376
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) 52,66 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 52,66 g
Tolltariffnummer 76042990
Opprinnelsesland DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27182701
ECLASS-10.0.1 27182701
ECLASS-11.0 27182701

ETIM

ETIM 8.0 EC002779

UNSPSC

UNSPSC 21.0 31261500

China RoHS Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

Dine fordeler

Ekstruderprofil i aluminium
Variasjon i tilkoblingsteknikkene
Kan monteres på monteringsskinnen
Finnes i lengdene 42,5 mm ... 990 mm, kan om ønsket kuttes individuelt
Finnes i byggbreddene 75 mm og 105 mm
EMC-beskyttelse