Skjematisk visning av artikkelens dimensjoner. Illustrasjonen viser ikke ønsket produkt. Flere detaljer, se produktskisser under fanearket Nedlastinger.
Hus-underdel - ME 22,5 F-UT/FE KMGY
2202693
Monteringsskinnehus, Husunderdel med metallfotlås og FE-kontakt, flat byggform, med luftesliss, bredde: 22,6 mm, høyde: 99 mm, dybde: 84,8 mm, farge: lysegrå (7035), tverrforbindelse: uten bussforbinder, poltall tverrforbinder: Ikke relevant
Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift.Nødvendig tilbehør
Produktdetaljer
Monteringsinformasjon:
Følg seriedatabladet på nedlastingsområdet.
Byggform
Husunderdel med lufteslisser, kreves for å komplettere husdekselmodulen
Produkttype
Husunderdel
Utførelse
Husunderdel med metallfotlås og FE-kontakt, flat byggform
Hustype
Monteringsskinnehus
Lufteåpning tilgjengelig
ja
Husserie
ME
Målskisse
Bredde
22,6 mm
Høyde
99 mm
Dybde
84,8 mm
Dybde fra øverste kant monteringsskinne
78,2 mm
Dybde fra øverste kant monteringsskinne til opplagspunkt overdel
46 mm
Kretskortdesign
Kretskorttykkelse
1,4 mm ... 1,8 mm
Farge
lysegrå (7035)
Brennbarhetsklasse iht. UL 94
V0
CTI iht. IEC 60112
600
Overflatetilstand
ubehandlet
Husmateriale
Polyamid
Effekttap enkelthus ved 20 °C
Omgivelsestemperatur
20 °C
Reduksjonsfaktor
1
Innbygning
vertikal
Effekttap
5,9 W
Effekttap enkelthus ved 30 °C
Omgivelsestemperatur
30 °C
Reduksjonsfaktor
0,91
Innbygning
vertikal
Effekttap
5,4 W
Effekttap enkelthus ved 40 °C
Omgivelsestemperatur
40 °C
Reduksjonsfaktor
0,81
Innbygning
vertikal
Effekttap
4,8 W
Effekttap enkelthus ved 50 °C
Omgivelsestemperatur
50 °C
Reduksjonsfaktor
0,7
Innbygning
vertikal
Effekttap
4,1 W
Effekttap enkelthus ved 60 °C
Omgivelsestemperatur
60 °C
Reduksjonsfaktor
0,57
Innbygning
vertikal
Effekttap
3,35 W
Effekttap enkelthus ved 70 °C
Omgivelsestemperatur
70 °C
Reduksjonsfaktor
0,49
Innbygning
vertikal
Effekttap
2,9 W
Vibrasjonstest
Testspesifikasjon
DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Frekvens
10 - 150 - 10 Hz
Sweep-hastighet
1 oktav/min
Amplitude
0,15 mm (10 - 58,1 Hz)
Akselerasjon
2g (58,1 - 150 Hz)
Testvarighet pr. akse
2,5 h
Testretninger
X-, Y- og Z-akse
Glødetrådtest
Testspesifikasjon
DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11
Temperatur
850 °C
Virketid
30 s
Varmebestandighet/kuletrykktest
Testspesifikasjon
DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01
Temperatur
125 °C
Testvarighet
1 h
Kraft
20 N
Mekanisk fasthet / falltønne
Testspesifikasjon
DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03
Fallhøyde
50 cm
Frekvens
10
Støt
Testspesifikasjon
DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02
Slagform
Halvsinus
Akselerasjon
15g
Slagvarighet
11 ms
Antall slag pr. retning
3
Testretninger
X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.)
Beskyttelsesgrad (IP-kode)
Testspesifikasjon
DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09
Omgivelsesforhold
Maks. IP-kode som skal oppnås
IP20
Omgivelsestemperatur (drift)
-40 °C ... 105 °C (avhengig av effekttap)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)
-40 °C ... 55 °C
Omgivelsestemperatur (montasje)
-5 °C ... 100 °C
Relativ luftfuktighet (lagring/transport)
80 %
Antall kretskortopptak
1
Type kretskortfeste
Innskyvning (sperre (tilvalg) mot uttrekk av kretskort)
Kretskorttykkelse
1,4 mm ... 1,8 mm
Monteringstype
Skinnemontering
Innbygning
loddrett (skinne vannrett)
Forpakningstype
pakket i kartong
Type ny forpakning
Kartong
Artikkelnummer
2202693
Pakkestørrelse
10 Stk.
Minimum bestillingsmengde
10 Stk.
Merknad
Ordrerelatert fremstilling (ingen retur)
Rabattgruppe
31BAC
Produktnøkkel
ACHAAA
GTIN
4055626170251
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)
37,594 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)
32,66 g
Tolltariffnummer
85389099
Opprinnelsesland
DE
ECLASS
ECLASS-9.0
27182702
ECLASS-10.0.1
27182702
ECLASS-11.0
27182702
ETIM
ETIM 8.0
EC001031
UNSPSC
UNSPSC 21.0
UL Recognized
Approval ID: FILE E 240868
China RoHS
Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e