Hurtigmonteringsendestopper, til monteringsskinne NS 35/7,5 eller monteringsskinne NS 35/15, med merkemuligheter, med frasettingsmuligheter for FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, bredde 5,15 mm, grå farge
Monteringsmateriell
Vi har et stort sortiment med monteringsmateriell til automasjonskap. Elektriske forbindelser og komponenter etableres og monteres sikkert og tidsbesparende ved hjelp av egnede monteringsanordninger. Ved å kombinere monteringsmateriell utnytter du plassen i automasjonskapet optimalt.
Mer informasjon- Tilgjengelighet
- Produkttype
- Bredde
- Dybde
- Farge
- Godkjennelse
- Høyde
- Lengde
Endeholder, Monteres på monteringsskinne NS 32 eller NS 35, material: PA, farge: grå
Opplagsbukk i isolasjonsmateriale, med festeskrue, kan brukes til samleskinner 3 x 10 mm og 6 x 6 mm, grå farge
Endeholder, bredde: 9,5 mm, farge: Grå
Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget
Hurtigmonteringsendestopper, til monteringsskinne NS 35/7,5 eller NS 35/15, med merkemuligheter, bredde 9,5 mm, grå farge
Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølv
Monteringsskinneadapter, bredde: 28,6 mm, høyde: 58,1 mm, farge: grå, monteringstype: NS 35/7,5
Hurtigmonterings-endeholder, for påsnepping på monteringsskinne NS 15
Opplagsbukk i isolasjonsmateriale, med festeskrue, til samleskinne 3 x 10 mm, grå farge
Dine fordeler
- Plassbesparende og praktisk installering av monteringsskinner
- Enkel festing av koblingslister grunnet forskjellige endeholdervarianter
- God tilkobling til nullederen grunnet nøytralledersamleskinner og forskjellige opplagsbukker
- Enkel bunting og festing av kabler grunnet forskjellige kabelstripsvarianter
Nye produkter
RailFIX
Effektiv montering av DIN-monteringsskinner
RailFIX forenkler monteringen av DIN-monteringsskinner med påmontert utstyr. I den forbindelse skrus i første omgang adapterne på monteringsplaten. Deretter skyves koblingslisten på festekrokene, løftes til festeposisjon og sikres med en festeskrue. Monteringsskinnen er nå godt festet på monteringsplaten.
Viktigste egenskaper
- Fast sentreringsstift for økonomisk effektiv montering av adapterne
- Monteringsslisse for montering ved hjelp av standard skrutrekker
- Låsing av systemet med standardskrue M5
- Finnes for NS 35/7,5 og NS 35/15 stålmonteringsskinner
- Skjerming gjennom ledende material
Dine fordeler
- Enkel montering av DIN-monteringsskinner med påmontert utstyr
- Ingen demontering av enkeltkomponenter nødvendig for skinnemontering
- Kompatibel med DIN-monteringsskinner med standardhullskisse 15 mm x 6,2 mm
- Vibrasjonssikker for sikker transport av automasjonsskapet
- God materialrobusthet (metall)
DIN-monteringsskinner
Monteringsskinner og standardskinner
Porteføljen med monteringsskinner omfatter forskjellige monteringsskinnevarianter. De standardiserte DIN-skinnene er en del av porteføljen. Denne grupperingen av monteringsskinner omfatter forskjellige standardmål som f.eks. NS 35/7,5, NS 35/15 eller NS 15. Videre er galvaniserte monteringsskinner og monteringsskinner uten sjikt, en del av DIN-porteføljen. Det finnes også perforerte og uperforerte DIN-skinner. I tillegg til DIN-monteringsskinnene har monteringsskinneporteføljen monteringsskinner type C og type G.
Monteringsskinneadapter RailFIX
Monteringsskinneadapterne RailFIX gir enkel montering av fullt utstyrte koblingslister. For å feste monteringsskinnen i ettertid kreves det ikke mellomrom mellom klemmene for montering av utstyr. For festingen stikkes de ferdig utstyrte koblingslistene helt enkelt på adapterne, og skyves under festehakene på sidene. For å oppnå sikkert feste trengs det derfor bare en eneste skrue i enden av monteringsskinnen. Dette gir en rask og plassbesparende montering, da tidkrevende ettermontering av enkeltklemmer bortfaller. Monteringsskinneadapterne er kompatible med alle DIN-skinner som har en standardhullskisse på 15 x 6,2 mm.
Endeholder for sneppmontering
Endeholder
Porteføljen med endeholdere består av forskjellige endeholdere for DIN-monteringsskinner og monteringsskinner type C og type G. For de utbredte DIN-monteringsskinnene finnes det i tillegg til de skrubare endeholderne også endeholdere som sneppes på. Disse endeholderne kan sneppes på monteringsskinnen uten bruk av verktøy, og uten andre festetiltak. Under påsneppingen skjærer endeholderne seg inn i monteringsskinnens metall, noe som gir dem et meget godt feste. De påsneppbare endeholderne er også vedlikeholdsfrie. På samme måte som ved de skrubare endeholderne, kan disse endeholderne også kun løses med en skrutrekker. Det forhindrer utilsiktet løsing.
Nøytralledersamleskinner
Nøytralledersamleskinner og opplagsbukker
For enkel installering av nulledere har porteføljen tre forskjellige typer nøytralledersamleskinner. Her er målene 6 x 6 mm og 3 x 10 mm gjengitt. For installering av nøytralledersamleskinnene finnes det forskjellige opplagsbukker. Det største utvalget finnes for variantene på 3 x 10 mm. Her kan du velge mellom adaptere for feste på monteringsskinnen og for direktemontering. De monteringsskinneførte NLS-adapterne finnes i ulike varianter. Dermed kan avstanden fra NLS til monteringsskinnen samt skinnehøyden påvirkes.