Testplugglist - RSCWE 6-3/15
3969954

Testplugglist, nominell spenning: 400 V, tilkoblingstype: Ringkabelsko, 1. etasje, Merketverrsnitt: 6 mm2, monteringstype: Veggmontasje, farge: grå


Produktdetaljer




Produkttype Testplugglist
Poltall 15
Delingsmål 8,2 mm
Antall tilkoblinger 30
Antall rekker 1
Potensialer 15
Isolasjonsegenskaper
Overspenningskategori III

Merkestøtspenning 4 kV
Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser 1,31 W
Teststøtspenning 5 kV

Antall tilkoblinger pr. etasje 30
Nominelt tverrsnitt 6 mm²
1. etasje
Skrue No 8 UNC
Tiltrekkingsmoment 1,5 ... 1,8 Nm
Prøvedor A5
Ledertverrsnitt flertrådet 0,5 mm² ... 10 mm²
Ledertverrsnitt flertrådet [AWG] 24 ... 8 (omregnet i henhold til IEC)
2 ledere med samme tverrsnitt, entrådet 0,5 mm² ... 6 mm²
2 ledere med samme tverrsnitt, flertrådet 0,5 mm² ... 6 mm²
Belastningsstrøm maksimal 30 A (ved 10 mm² ledertverrsnitt)
Nominell spenning 400 V AC/DC
Nominelt tverrsnitt 6 mm²
Tilkobling kabelsko DIN 46234:1980-03
Tilkobling iht. standard DIN 46234:1980-03
Tverrsnitt 0,5 mm² ... 10 mm²
Tverrsnittsområde AWG (omregnet i henhold til IEC)
Øyediameter 4,3 mm
Bredde 8 mm
Boltdiameter 4,1 mm
Tilkobling iht. standard DIN 46237:1970-07
Tverrsnitt 0,5 mm² ... 10 mm²
Tverrsnittsområde AWG (omregnet i henhold til IEC)
Øyediameter 4,3 mm
Bredde 8 mm
Boltdiameter 4,1 mm
ID-farge ringkabelsko : rød 1 mm²
ID-farge ringkabelsko : blå 2,5 mm²
ID-farge ringkabelsko : gul 6 mm²

Målskisse
Bredde 154,9 mm
Høyde 70,1 mm
Lengde 81 mm
Delingsmål 8,2 mm
Platetykkelse 1 mm ... 4 mm

Farge grå
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 V0
Isolasjonsmaterialgruppe I
Isolasjonsmaterial PA

Generelt
Klemmefeste 0,8 Nm ... 1 Nm
Mekaniske spesifikasjoner
Åpen sidevegg Nei

Omgivelsesforhold
Omgivelsestemperatur (drift) -60 °C ... 105 °C (maks. driftstemperatur over kort tid, se RTI Elec.)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) -25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)
Omgivelsestemperatur (montasje) -5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (betjening) -5 °C ... 70 °C
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) 30 % ... 70 %

Tilkobling iht. standard IEC 60947-7-1

Monteringstype Veggmontasje
Platetykkelse 1 mm ... 4 mm
Klemmefeste 0,8 Nm ... 1 Nm

Artikkelnummer 3969954
Pakkestørrelse 1 Stk.
Minimum bestillingsmengde 1 Stk.
Rabattgruppe 31BBE
Produktnøkkel BE6113
GTIN 4055626394657
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) 592 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 573,61 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27141126
ECLASS-10.0.1 27141126
ECLASS-11.0 27141126

ETIM

ETIM 8.0 EC000902

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

cULus Recognized

Godkjennings-ID: E60425

EAC

Godkjennings-ID: RU C-DE.BL08.B.00682

cULus Recognized

Godkjennings-ID: E60425

EAC

Godkjennings-ID: RU C-DE.BL08.B.00682


Kompatible produkter



Dine fordeler

Plassbesparende på grunn av kompakte, modulært oppbyggbare testplugglister
Økonomisk effektiv takket være behovstilpasset, modulær oppbygging og bruk av standardisert CLPLINE complete-tilbehør
Maksimal sikkerhet med forankoblet og automatisk trafokortslutning
Den integrerte, robuste koblingskontakten er designet for meget høye krav,
bruk av materialer i høy kvalitet sørger for pålitelig overføring av signalstrømmen også etter gjentatte aktiveringsprosesser