- Startside
- Produkter
- Testpluggsystem
- Testplugg - FAME-TP 8+1
Testplugg - FAME-TP 8+1
3074112
Testplugg, nominell spenning: 400 V, nominell strøm: 24 A, Merketverrsnitt: 2,5 mm2, farge: grå
Produktdetaljer
Produkttype | Prøveplugger |
Poltall | 9 |
Delingsmål | 8,2 mm |
Antall rekker | 1 |
Potensialer | 9 |
Isolasjonsegenskaper | |
Overspenningskategori | III |
Belastningsstrøm maksimal | 24 A |
Merkestøtspenning | 4 kV |
Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 1,31 W |
Teststøtspenning | 5 kV |
Nominelt tverrsnitt | 6 mm² |
Belastningsstrøm maksimal | 24 A |
Tiltrekkingsmoment testbøssing | 0,5 |
Merk | Ledertverrsnittet er avhengig av kabelskoen som benyttes |
Ledertverrsnitt flertrådet | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet [AWG] | 20 ... 14 (omregnet i henhold til IEC) |
Nominell strøm | 24 A |
Belastningsstrøm maksimal | 24 A |
Nominell spenning | 400 V |
Nominelt tverrsnitt | 2,5 mm² |
Delingsmål | 8,2 mm |
Farge | grå |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
Isolasjonsmaterialgruppe | I |
Isolasjonsmaterial | PA |
Statisk isolasjonsmaterialinnsats i kulde | -60 °C |
Temperatur indeks isolasjonsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Varmeavgivelse kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
Overflater antennelighet NFPA 130 (ASTM E 162) | bestått |
Spesifikk optisk røykgasstetthet NFPA 130 (ASTM E 662) | bestått |
Røykgasstoksisitet NFPA 130 (SMP 800C) | bestått |
Støtspenningstest | |
Prøvespenning skalverdi | 4,8 kV |
Resultat | Test bestått |
Oppvarmingstest | |
Krav oppvarmingstest | Temperaturøkning ≤ 45 K |
Resultat | Test bestått |
Korttidsstrømsikkerhet 4 mm² | 300 A |
500 A | |
1250 A | |
Resultat | Test bestått |
Driftsfrekvent spenningssikkerhet | |
Prøvespenning skalverdi | 1,89 kV |
Resultat | Test bestått |
Mekaniske spesifikasjoner | |
Åpen sidevegg | Nei |
Mekanisk fasthet | |
Resultat | Test bestått |
Feste på holder | |
Monteringsskinne/Befestigungsauflage | Veggåpning |
Testkraft skalverdi | 5 N |
Resultat | Test bestått |
Test med hensyn til lederskader og løse ledere | |
Rotasjonshastighet | 10 o/min |
Omdreininger | 135 |
Ledertverrsnitt/vekt | 0,2 mm² / 0,2 kg |
6 mm² / 1,4 kg | |
10 mm² / 2 kg | |
Resultat | Test bestått |
Nålflammetest | |
Virketid | 30 s |
Resultat | Test bestått |
Svingning/bredbåndstøy | |
Testspesifikasjon | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Spekter | Levetidstest kategori 1, klasse B, på kjøretøyet |
Frekvens | f1 = 5 Hz opptil f2 = 150 Hz |
ASD-nivå | 1,857 (m/s²)²/Hz |
Akselerasjon | 0,8g |
Testvarighet pr. akse | 5 h |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse |
Resultat | Test bestått |
Støt | |
Testspesifikasjon | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Slagform | Halvsinus |
Akselerasjon | 5g |
Slagvarighet | 30 ms |
Antall slag pr. retning | 3 |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.) |
Resultat | Test bestått |
Omgivelsesforhold | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -60 °C ... 105 °C (maks. driftstemperatur over kort tid, se RTI Elec.) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C) |
Omgivelsestemperatur (montasje) | -5 °C ... 70 °C |
Omgivelsestemperatur (betjening) | -5 °C ... 70 °C |
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
Artikkelnummer | 3074112 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | 31BBE |
Produktnøkkel | BE6111 |
GTIN | 4046356790697 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 510,9 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 426,1 g |
Tolltariffnummer | 85366990 |
Opprinnelsesland | PL |
ECLASS
ECLASS-9.0 | 27141190 |
ECLASS-10.0.1 | 27141190 |
ECLASS-11.0 | 27141190 |
ETIM
ETIM 7.0 | EC002848 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121410 |
REACh SVHC | Lead 7439-92-1 |
Kompatible produkter
Merk: Bruk av enkelte av tilbehørsdelene som er oppført nedenfor, kan begrense produktet.
-
Stikkbro FBS 2-8 - 3030284
-
Stikkbro FBS 3-8 - 3030297
-
Stikkbro FBS 4-8 - 3030307
-
Stikkbro FBS 5-8 - 3030310
-
Stikkbro FBS 10-8 - 3030323
-
Stikkbro FBS 6-8 - 3032470
-
Stikkbro FBS 1/3-8 - 3032363
-
Stikkbro FBS 1/4-8 - 3032376
-
Stikkbro FBS 1/3/5-8 - 3032389
-
Stikkbro FBS 1/4/7/10-8 - 3032402
-
Stikkbro FBS 1/5-8 - 3032381
-
Kortslutningsplugg FBSRH 2-8 - 3033802
-
Kortslutningsplugg FBSRH 3-8 - 3033803
-
Kortslutningsplugg FBSRH 4-8 - 3033804
-
Koblingslask SB-MER 2-8 - 3000587
-
Koblingslask SB-MER 3-8 - 3000588
-
Koblingslask SB-MER 4-8 - 3000589
-
Stikkbro FBS 2-8 CT - 3033830
-
Stikkbro FBS 3-8 CT - 3033831
-
Stikkbro FBS 4-8 CT - 3033832
-
Stikkbro FBS 10-8 CT - 3033833
-
Stikkbro FBS 2-8 BU - 3032567
-
Stikkbro FBS 3-8 BU - 3032570
-
Stikkbro FBS 4-8 BU - 3032583
-
Stikkbro FBS 5-8 BU - 3032596
-
Stikkbro FBS 6-8 BU - 3032677
-
Stikkbro FBS 10-8 BU - 3032606
-
Skrutrekker SF-SL 0,8X4,0-100 - 1212551
-
Skrutrekker SF-SL 0,8X4,0-100 S-VDE - 1212588
-
Gaffelkabelsko C-FC 1,5/M3 - 3240137
-
Gaffelkabelsko C-FC 2,5/M3 - 3240142
-
Gaffelkabelsko C-FCI 1,5/M3 - 3240032
-
Gaffelkabelsko C-FCI 2,5/M3 - 3240037
-
Ringkabelsko C-RC 1/M3 DIN - 3240070
-
Ringkabelsko C-RC 2,5/M3 DIN - 3240076
-
Ringkabelsko C-RCI 1,5/M3 - 3240016
-
Ringkabelsko C-RCI 2,5/M3 - 3240021
-
Merkeremse ZB 8:UNBEDRUCKT - 1052002
-
Merkeremse ZB 8 CUS - 0825011
-
Merke for klemmer UC-TM 8 - 0818072
-
Merke for klemmer UC-TM 8 CUS - 0824597
-
Merke for klemmer UCT-TM 8 - 0828740
-
Merke for klemmer UCT-TM 8 CUS - 0829616
-
Merkeremse ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - 1052015
-
Merkeremse ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN - 1052028
-
Merke for klemmer ZB 8,LGS:L1-N,PE - 1052413
-
Prøvestikkerbøssing PSBJ-URTK 6 FARBLOS - 3026450
-
Prøvestikkerbøssing PSBJ-URTK 6 RD - 3026719
-
Prøvestikkerbøssing PSBJ-URTK 6 BU - 3026434
-
Prøvestikkerbøssing PSBJ-URTK 6 YE - 3026405
-
Prøvestikkerbøssing PSBJ-URTK 6 GN - 3026418
-
Prøvestikkerbøssing PSBJ-URTK 6 VT - 3026421
-
Prøvestikkerbøssing PSBJ-URTK 6 GY - 3026612
-
Prøvestikkerbøssing PSBJ-URTK 6 BK - 3026447
-
Prøvestikkerbøssing PSBJ-URTK 6 BN - 3026971
-
Prøvestikkerbøssing PSBJ-URTK 6 WH - 3026448
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo