PACT MCR-V2-5012- 85- 200-5A-1
-
Strømtransformator
2276120
Pluggstrømtransformator, primærstrøm 200 A AC, sekundærstrøm 5 A AC, nøyaktighetsklasse 1, merkeeffekt 5 VA
Produktdetaljer
| Merkeisolasjonsspenning | 1 kV (Fase/nøytralleder) |
| Generelt | |
| Kan kalibreres | nei |
| Omformertype | Pluggstrømtransformator |
| Strømtransformator | |
| Merkeeffekt | 5 VA |
| Termisk merkekorttidsstrøm | Ith = 60 * In |
| Termisk varig merkestrøm | Id = 1,2 * In |
| Merkestøtstrøm | Idyn = 2,5 * Ith |
| Merkefrekvens fn | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| Primær merkestrøm Ipn | 0 A AC ... 200 A AC |
| Kan kalibreres | nei |
| Omformertype | Pluggstrømtransformator |
| Signal | |
| Betegnelse | Strømutgang |
| Sekundær merkestrøm Isn | 5 A AC |
| Overstrømsbegrensningsfaktor | FS 5 |
| Nøyaktighetsklasse | 1 |
| Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 2x 2,5 mm² ... 4 mm² (Sekundærklemmer skrutilkobling) |
| Artikkeldimensjoner | |
| Bredde | 30 mm |
| Høyde | 108 mm |
| Dybde | 85 mm |
| Artikkeldimensjoner ved alternativ montering | |
| Bredde | 85 mm |
| Høyde | 108 mm |
| Dybde | 30 mm |
| Kobberskinne | |
| Bredde | 50 mm |
| Høyde | 12 mm |
| Kobberskinne 2 | |
| Bredde | 40 mm |
| Høyde | 10 mm |
| Rundleder | |
| Diameter | 42 mm |
| Farge | svart (RAL 9005) |
| Husmateriale | PA 6.6 |
| Miljøforhold | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 40 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 40 °C |
| Høydenivå | ≤ 1000 m |
| Tillatt luftfuktighet (drift) | Kun innendørs bruk, ingen kondensering |
| Isolasjonsmaterialklasse | E |
| UL, USA / Canada | |
| Merking | XODW8.E323953 |
| Standarder/bestemmelser | EN 61869 |
| Monteringstype | Skinnemontering |
| Artikkelnummer | 2276120 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BCK |
| Produktnøkkel | CMMA11 |
| GTIN | 4046356502757 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 520,4 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 445,3 g |
| Tolltariffnummer | 85043129 |
| Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210902 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002048 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo