PV-strengovervåkingsmodul - SCK-M-8S-20A-R
2905168

SCK-målemodul for overvåking av solenergianlegg, 8 x strømmåling opptil 20 A, 1 x digitalinngang, grensesnitt til SCK-kommunikasjonsmodulen, kommunikasjonsprotokoll i første utstyrsgenerasjon


Produktdetaljer




Produkttype Strømmåleomformer
Isolasjonsegenskaper
Forurensningsgrad 2

Beskyttelseskobling Overspenningsbeskyttelse; 33 V suppressordiode
Maks. overføringsfeil < 1 % (av sluttverdi)
Forsyning
Nominell forsyningsspenning via SOLARCHECK-kommunikasjonsmodulen
Egenstrømopptak 40 mA (typisk)
120 mA (maks.)

Signal: digital
Beskrivelse av inngang Digital inngang
Inngangskilder som kan brukes Potensialfrie koblingskontakter
Ledningslengde ≤ 30 m
Måle
Antall innganger 8
Inngangsstrømområde 0 A DC ... 20 A DC
LSB: Strøm 20 mA
Overstrømbelastbarhet 5 x IN
Typisk temperaturkoeffisient 0,1 %/K
Maks. overføringsfeil ± 1 % (av måleområdets sluttverdi)

Tilkoblingstype Skrutilkobling
Ledertverrsnitt entrådet 0,2 mm² ... 2,5 mm²
Ledertverrsnitt flertrådet 0,2 mm² ... 2,5 mm²
Ledertverrsnitt AWG 24 ... 12
Tiltrekkingsmoment 0,5 Nm ... 0,6 Nm

Data: Datagrensesnitt til SCK-C-MODBUS
Overføringslengde ≤ 300 m (0,14 mm²)
≤ 500 m (1,5 mm²)
Støttede protokoller egen

Artikkeldimensjoner
Bredde 22,5 mm
Bredde 22,5 mm
Høyde 102 mm
Dybde 128,5 mm
Rundleder
Diameter 9,5 mm

Omgivelsesforhold
Beskyttelsesgrad IP20
Omgivelsestemperatur (drift) -20 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) -40 °C ... 85 °C
Høydenivå ≤ 2000 m
Tillatt luftfuktighet (drift) ≤ 95 % (ingen dugging)

CE
Sertifikat CE-samsvar

Lavspenningsdirektiv I samsvar med NS-direktiv
Elektromagnetisk kompatibilitet Overensstemmelse med EMC-direktiv
Støyemisjon EN 61000-6-4
Støyfasthet EN 61000-6-2
Merk Mindre avvik kan forekomme så lenge forstyrrelsen foreligger.

Monteringstype Monteringsskinne: 35 mm
Skinnemontering

Artikkelnummer 2905168
Pakkestørrelse 1 Stk.
Minimum bestillingsmengde 1 Stk.
Rabattgruppe 31BCK
Produktnøkkel CK4D11
GTIN 4046356920155
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) 295,1 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 295,1 g
Tolltariffnummer 90303370
Opprinnelsesland DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27210123
ECLASS-10.0.1 27210123
ECLASS-11.0 27210123

ETIM

ETIM 8.0 EC002475

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121000

EAC

Godkjennings-ID: RU C-DE.A*30.B.01082

REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Tidsrom for forskriftsmessig bruk (EFUP): 50 år
Du finner informasjon om farlige substanser i produsenterklæringen, se "Downloads"