TT-SLKK 5-C 12N-230AC - EMC-filter
2748069

Rekkeklemme med støykondensator mellom klemlegeme og monteringsskinne, separat PE-tilkobling, kapasitet: 12 nF, montering på NS 35/7,5, klemmebredde. 6,2 mm, klemmehøyde: 69 mm


Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Plass- og kostnadsbesparende grunnet byggbredde på kun 6 mm
Kostnadsoptimalisert grunnet skreddersydde produktegenskaper
Tilpasset lavpass sørger for at nyttesignalet ikke påvirkes