Overspenningsbeskyttelse med filterfunksjon for én 2-trådet jordpotensialfri signalkrets, f. eks. 0(4) ... 20 mA strømsløyfe, HART-egnet.
EMC-filtre begrenser høyfrekvent støyspenning og -strøm som oppstår ved driftsmidler ved vanlig drift og ved feilbetingelser. Med våre EMC-filtre sørger du for feilfri drift i omgivelser som er lett utsatt for forstyrrelser.
Mer informasjonOverspenningsbeskyttelse med filterfunksjon for én 2-trådet jordpotensialfri signalkrets, f. eks. 0(4) ... 20 mA strømsløyfe, HART-egnet.
EMC-filter (nettfilter) for enfasede AC- og DC-systemer (nominell spenning opptil 230 V AC, opptil 220 V DC), monteres på NS 35, nominell strøm 1 A
EMC-filter (nettfilter) for enfasede AC- og DC-systemer (nominell spenning opptil 230 V AC, opptil 220 V DC), monteres på NS 35, nominell strøm 1 A
EMC-filter (nettfilter) for enfasede AC- og DC-systemer (nominell spenning opptil 230 V AC, opptil 220 V DC), monteres på NS 35, nominell strøm 3 A
EMC-filter (nettfilter) for enfasede AC- og DC-systemer (nominell spenning opptil 230 V AC, opptil 220 V DC), monteres på NS 35, nominell strøm 3 A
EMC-filter (nettfilter) for enfasede AC- og DC-systemer (nominell spenning opptil 230 V AC, opptil 220 V DC), monteres på NS 35, nominell strøm 6 A
EMC-filter (nettfilter) for enfasede AC- og DC-systemer (nominell spenning opptil 230 V AC, opptil 220 V DC), monteres på NS 35, nominell strøm 6 A
EMC-filter (nettfilter) for enfasede AC- og DC-systemer (nominell spenning opptil 230 V AC, opptil 220 V DC), monteres på NS 35, nominell strøm 10 A
EMC-filter (nettfilter) for enfasede AC- og DC-systemer (nominell spenning opptil 230 V AC, opptil 220 V DC), monteres på NS 35, nominell strøm 10 A
EMC-filter (nettfilter) for enfasede AC- og DC-systemer (nominell spenning opptil 230 V AC, opptil 220 V DC), monteres på NS 35, nominell strøm 20 A
FIL gir effektiv beskyttelse mot høyfrekvente forstyrrelser Ytterligere PE-tilkoblingspunkter forbedrer filtereffekten ved høyfrekvente forstyrrelser mellom de aktive lederne og jordpotensialet ved filtre i kunststoffhuset.
SFP2-filtre gir effektiv beskyttelse mot overspenning og HF-feil gjennom en overspenningsbeskyttelseskobling som beskytter på både filterets inn- og utgangsside.
Det nye, universelle støyfilteret TTC-6-SFP… begrenser og filtrerer høyfrekvente forstyrrelser på signalledninger. I tillegg avledes overspenning absolutt pålitelig.
Frekvensomformere, koblingsnettdeler eller drivere for belysningssystemer er ofte støykilder for energinett. En del av EMC-feilene reduseres direkte på støykildene via spesielle filterkoblinger. Resterende feil kan likevel utbre og forsterke seg via forsynings- og styreledningene. Det kan føre til uforutsigbare effekter ved kontrollere, strømforsyninger og aktuatorer. Våre filtre begrenser feil direkte foran støysluket eller det ømfintlige sluttutstyret.
EMC-filter med integrert overspenningsbeskyttelse type 2
Vanlige filtre gir kun beskyttelse mot høyfrekvente feil, men ikke mot overspenningsimpulser. For å oppnå effektiv beskytelse trengs det i tillegg overspenningsbeskyttelseskomponenter. SFP2-filtre gir effektiv beskyttelse mot overspenning og HF-feil gjennom en overspenningsbeskyttelseskobling som beskytter på både filterets inn- og utgangsside.
Snepp på, koble til, ferdig – etter ønske med push-in- eller skrutilkobling
Fordi monteringen på skinnen forløper meget enkelt, og med den variable tilkoblingsteknikken, er det lekende lett å sette filtrene i automasjonskapet. For å koble til støyfiltrene velger du den raske push-in-tilkoblingsteknikken eller den velkjente skrutilkoblingen.
Ytterligere PE-tilkoblingspunkter forbedrer filtereffekten til filtrene i kunststoffhuset
Støyfiltrene implementeres i den lokale beskyttelsespotensialutligningen via ytterligere PE-tilkoblingspunkter. Slik forbedrer du filtereffekten ved høyfrekvente feil mellom de aktive lederne og jordpotensialet. Slik oppnås det også ved EMC-filtre i kunststoffhus en EMC-optimalisert installering og forbedret beskyttelseseffekt.