Stiftlist - PST 1,0/ 2-3,5 R24
1720233

Stiftlist, nominelt tverrsnitt: 0,5 mm2, farge: svart, nominell strøm: 8 A (Avhengig av pluggen som brukes), merkespenning (III/2): 250 V, kontaktoverflate: Tinn, kontakttype: Stift, antall potensialer: 2, antall rekker: 1, poltall: 2, antall tilkoblinger: 2, artikkelserie: PST 1,0/..-V, delingsmål: 3,5 mm, pin-layout: Lineær pinning, pinlengde [P]: 3,8 mm, stikksystem: COMBICON PST 1,0, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: Belte med bredde 24 mm, Maksimal strøm retter seg etter pluggen som brukes. Den laveste av de to strømverdiene for plugg og stiftlist er avgjørende. Stiftlisten er fremstilt i et kunststoff som tåler høye temperaturer og er dermed egnet for reflowprosessen.


Produktdetaljer




Byggform Stiftlist
Produktserie COMBICON Connectors S
Produkttype Stiftlist
Poltall 2
Delingsmål 3,5 mm
Antall tilkoblinger 2
Antall rekker 1
Festeflens uten
Antall potensialer 2
Pinlayout Lineær pinning

Nominell strøm IN 8 A (Avhengig av pluggen som brukes)
Nominell spenning UN 250 V
Forurensningsgrad 3
Gjennomgangsmotstand 1,8 mΩ
Merkespenning (III/3) 160 V
Merkestøtspenning (III/3) 2,5 kV
Merkespenning (III/2) 250 V
Merkestøtspenning (III/2) 2,5 kV

Monteringstype THR lodding THR lodding
Monteringstype THR lodding
Informasjon om bearbeiding
Moisture Sensitive Level MSL 1
Classification Temperature Tc 260 °C
Loddesykluser i reflow 3

Materialdata - kontakt
Merk WEEE/RoHS-samsvar, whisker-fri i henhold til IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201
Materiale kontakt Cu-legering
Overflatetilstand galvanisk fortinnet
Metalloverflate kontaktområde (dekksjikt) Tinn (3 - 5 µm Sn)
Metalloverflate kontaktområde (mellomsjikt) Nikkel (1 - 3 µm Ni)
Metalloverflate loddeområde (dekksjikt) Tinn (3 - 5 µm Sn)
Metalloverflate loddeområde (mellomsjikt) Nikkel (1 - 3 µm Ni)
Materialdata - hus
Farge hus svart (9005)
Isolasjonsmaterial PA
Isolasjonsmaterialgruppe IIIa
CTI iht. IEC 60112 250
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 V0
Glødetråd-antennelighetstall GWFI i henhold til EN 60695-2-12 850
Glødetråd-antennelsestemperatur GWIT i henhold til EN 60695-2-13 775
Temperatur på kuletrykktest i henhold til EN 60695-10-2 125 °C

Merknad for bruk Bestykningshjelp stikker eventuelt ut over komponentene. Kretskortet skal ha en layout der kollisjoner unngås.

Målskisse
Delingsmål 3,5 mm
Bredde [w] 6,6 mm
Høyde [h] 13 mm
Lengde [l] 2,8 mm
Bygghøyde 9,2 mm
Loddepinnelengde [P] 3,8 mm
Kretskortdesign
Stiftavstand 3,50 mm

Test med hensyn til lederskader og løse ledere
Testspesifikasjon DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Resultat Test bestått
Gjentatte tilkoblinger og frigjøringer
Testspesifikasjon DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Resultat Test bestått
Strekkprøve
Testspesifikasjon DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Ledertverrsnitt/ledertype/trekkraft referanseverdi/ER-verdi 0,2 mm² / entrådet / > 10 N
0,2 mm² / flertrådet / > 10 N
1,5 mm² / entrådet / > 40 N
1,5 mm² / flertrådet / > 40 N
Plugg- og trekkrefter
Resultat Test bestått
Antall sykluser 10
Innstikkskraft pr. pol ca. 6 N
Trekkraft pr. pol ca. 5 N
Kontaktholder i bruk
Testspesifikasjon DIN IEC 60512-8:1994-05
Kontaktholder i bruk
Krav >20 N
Test bestått
Bestandighet for skrift
Testspesifikasjon DIN EN 60068-2-70:1996-07
Resultat Test bestått
Visuell kontroll
Testspesifikasjon DIN EN 60512-1-1:2003-01
Resultat Test bestått
Målekontroll
Testspesifikasjon DIN EN 60512-1-2:2003-01
Resultat Test bestått

Termisk test | Testgruppe C
Testspesifikasjon DIN EN 60512-5-1:2003-01
Kontrollert poltall 16
Isolasjonsmotstand
Testspesifikasjon DIN EN 60512-3-1:2003-01
Isolasjonsmotstand tilgrensende poler 1012 Ω
Temperatursykluser
Testspesifikasjon DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Resultat Test bestått
Luft- og krypavstander |
Testspesifikasjon DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01
Isolasjonsmaterialgruppe IIIa
Krypstrømfasthet (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) CTI 250
Merkeisolasjonsspenning (III/3) 160 V
Merkestøtspenning (III/3) 2,5 kV
minimumsverdi luftavstand - inhomogent felt (III/3) 1,5 mm
minimumsverdi krypavstand (III/3) 2,5 mm
Merkeisolasjonsspenning (III/2) 250 V
Merkestøtspenning (III/2) 2,5 kV
minimumsverdi luftavstand - inhomogent felt (III/2) 1,5 mm
minimumsverdi krypavstand (III/2) 2,5 mm
Merkeisolasjonsspenning (II/2) 250 V
Merkestøtspenning (II/2) 2,5 kV
minimumsverdi luftavstand - inhomogent felt (II/2) 1,5 mm
minimumsverdi krypavstand (II/2) 2,5 mm

Vibrasjonstest
Testspesifikasjon DIN EN 60068-2-6:1996-05
Frekvens 10 - 150 - 10 Hz
Sweep-hastighet 1 oktav/min
Amplitude 0,35 mm (10 - 60,1 Hz)
Sweep-hastighet 5g (60,1 - 150 Hz)
Testvarighet pr. akse 2,5 h
Levetidstest
Testspesifikasjon IEC 60512-5:1992-08
Høyeste spenningsstøt som isolasjonen kan motstå på havnivå 2,95 kV
Gjennomgangsmotstand R1 1,8 mΩ
Gjennomgangsmotstand R2 1,9 mΩ
Pluggsykluser 10
Klimatisk test
Testspesifikasjon DIN EN ISO 6988:1997-03
Korrosjonspåkjenning 0,2 dm3 SO2 på 300 dm3/ 40 °C/1 syklus
Varmepåkjenning 100 °C/168 h
Holdevekselspenning 1,39 kV
Omgivelsesforhold
Omgivelsestemperatur (drift) -40 °C ... 100 °C (Avhengig av deratingkurve)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) -40 °C ... 70 °C
Relativ luftfuktighet (lagring/transport) 30 % ... 70 %
Omgivelsestemperatur (montasje) -5 °C ... 100 °C

Målskisse
Forpakningstype Belte med bredde 24 mm
Beltebredde [W] 24 mm
Utvendig spolemål [W2] 30,4 mm
Spolediameter [A] 330 mm
Type ny forpakning Transparent-bag
ESD - Level (D) med elektrostatisk avledningsevne
Testspesifikasjon DIN EN 61340-5-1 (VDE 0300-5-1): 2008-07

Artikkelnummer 1720233
Pakkestørrelse 330 Stk.
Minimum bestillingsmengde 330 Stk.
Rabattgruppe 31BAA
Produktnøkkel AABTKA
Katalogside Side 433 (C-1-2013)
GTIN 4046356115643
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) 1,6 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 1,47 g
Tolltariffnummer 85366930
Opprinnelsesland DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27440402
ECLASS-10.0.1 27440402
ECLASS-11.0 27460201

ETIM

ETIM 8.0 EC002637

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

EAC

cULus Recognized

Approval Specification Data
Nominell spenning UN Nominell strøm IN Tverrsnitt AWG Tverrsnitt mm2
Usegroup B
300 V 10 A

China RoHS Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

Dine fordeler

Egnet for bølge- og reflowloddeprosesser
Optimal pluggeometri for alle COMBICON-Pinstrip-plugger