D-SUB-kontaktholder, Shell-størrelse 3, til 25 signalkontakter, kontakttype stift, til krympekontakter, rett, feste ved hjelp av gjenge M3, til påbyggingsramme VS-25-...
Produktdetaljer
Byggform
D-SUB 25
Produkttype
Stiftinnsats
Poltall
25
Stikkeroptikk
D-SUB 25
Utførelse
Stift
Skjermet
nei
Isolasjonsegenskaper
Overspenningskategori
III
Forurensningsgrad
2
Merkespenning jf. IEC 61076-2-101
400 V
Merkespenning (III/3)
125 V
Merkestrøm
5 A (ved 20 °C)
Prøvespenning
1200 V
Tilkoblingsteknikk
Tilkoblingstype
Krympetilkobling
Målskisse
Bredde
17,8 mm
Høyde
12,93 mm
Lengde
53,42 mm
Brennbarhetsklasse iht. UL 94
V0
Materiale kontakt
Kobberlegering
Materiale kontaktholder
Glassfiberforsterket termoplast UL 94 V0
Husmateriale
Stål, fortinnet
Pluggsykluser
≥ 500
Mekaniske spesifikasjoner
Stikkraft per signalkontakt
≤ 3,40 N
Omgivelsesforhold
Omgivelsestemperatur (drift)
-55 °C ... 130 °C
Monteringstype
Gjenge
Artikkelnummer
1689938
Pakkestørrelse
10 Stk.
Minimum bestillingsmengde
10 Stk.
Merknad
Ordrerelatert fremstilling (ingen retur)
Rabattgruppe
31BAB
Produktnøkkel
ABNADA
Katalogside
Side 212 (C-2-2013)
GTIN
4017918914332
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)
14,9 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)
9,63 g
Tolltariffnummer
85366990
Opprinnelsesland
DE
ECLASS
ECLASS-9.0
27440205
ECLASS-10.0.1
27440205
ECLASS-11.0
27440223
ETIM
ETIM 8.0
EC003557
UNSPSC
UNSPSC 21.0
UL Recognized
Approval ID: FILE E 118976
EAC
Approval ID: B.01687
REACh SVHC
Lead 7439-92-1
China RoHS
Tidsrom for forskriftsmessig bruk (EFUP): 50 år
Du finner informasjon om farlige substanser i produsenterklæringen, se "Downloads"