D-SUB-kontaktinnsats, shell-størrelse 1, med 15 signalkontakter, kontakttype stift, for kretskortmontasje, vinklet, festes med gjenge 4-40 UNC og loddetapp, for påbyggingsramme VS-09-...
Produktdetaljer
Byggform
D-SUB
Produkttype
Stiftinnsats
Poltall
15
Stikkeroptikk
D-SUB 9
Anvendelse
høyt antall poler
Utførelse
Stift
Skjermet
nei
Isolasjonsegenskaper
Overspenningskategori
III
Forurensningsgrad
2
Merkespenning jf. IEC 61076-2-101
250 V
Merkespenning (III/3)
60 V
Merkestøtspenning
1 kV
Merkestrøm
3 A (ved 20 °C)
Prøvespenning
1000 V
Tilkoblingsteknikk
Tilkoblingstype
Loddetilkobling
Målskisse
Bredde
21,4 mm
Høyde
17,1 mm
Lengde
31,19 mm
Brennbarhetsklasse iht. UL 94
V0
Materiale kontakt
Kobberlegering
Materiale kontaktoverflate
Au/Sn
Materiale kontaktholder
Glassfiberforsterket termoplast UL 94 V0
Husmateriale
Stål, fortinnet
Pluggsykluser
≥ 50
Mekaniske spesifikasjoner
Stikkraft per signalkontakt
≤ 3,40 N
Omgivelsesforhold
Omgivelsestemperatur (drift)
-55 °C ... 105 °C
Monteringstype
Gjenge og loddetapp
Artikkelnummer
1655098
Pakkestørrelse
10 Stk.
Minimum bestillingsmengde
10 Stk.
Merknad
Ordrerelatert fremstilling (ingen retur)
Rabattgruppe
31BAB
Produktnøkkel
ABNADA
Katalogside
Side 211 (C-2-2013)
GTIN
4046356029032
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)
15,13 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)
11,1 g
Tolltariffnummer
85366990
Opprinnelsesland
DE
ECLASS
ECLASS-9.0
27440205
ECLASS-10.0.1
27440205
ECLASS-11.0
27440223
ETIM
ETIM 8.0
EC003557
UNSPSC
UNSPSC 21.0
EAC
Approval ID: B.01687
REACh SVHC
Lead 7439-92-1
China RoHS
Tidsrom for forskriftsmessig bruk (EFUP): 50 år
Du finner informasjon om farlige substanser i produsenterklæringen, se "Downloads"