Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

PV-FT-CF-C-2,5-130-BU - Utstyrspluggforbinder forvegg
1805135

Utstyrspluggforbinder forvegg, Artikkelserie: SUNCLIX, farge: svart, poltall: 1, ledertverrsnitt min.: 2,5 mm2, merkespenning: 1000 V DC, merkestrøm: 27 A, Tilkoblingstype: Krymping, kabellengde: 130

Produktdetaljer









Kompatible produkter