FS 0,635/ 80-FV-R-10,0 - SMD-fjærlister
1334092

delingsmål 0,635 mm
monteringstype SMD lodding
Piktogram
forpakningstype Belte med bredde 56 mm

SMD-fjærlist, nominell strøm: 0,5 A, testspenning: 500 V AC, poltall: 80, delingsmål: 0,635 mm, farge: svart, kontaktoverflate: Au, kontakttype: Bøssing, montering: SMD lodding

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Design-in-support ved utstyrsutvikling grunnet MCAD-/ECAD-data og gratis vareprøveløsning
Kostnads- og plassbesparelse grunnet gjennomgående portefølje i forskjellige stabelhøyder
Easy-Mating grunnet integrerte føringsneser og toleransekompensasjon for feilfri produksjon
Tidsbesparelse under utviklingsprosessen grunnet kundetilpassede simuleringer for dataintegritet
Høyhastighets dataoverføring opptil 30 Gbit/s for mange forskjellige bruksmuligheter

Ofte stilte spørsmål


Hva er det spesielle med kort-til-kort-pluggforbinder FS 0,635?

De spesielt plassbesparende kort-til-kort-pluggforbinderne gir mulighet til høyhastighets-dataoverføring på opptil 40 Gbit/s og en strømledeevne på 0,5 A per kontakt. Floating-utførelsen gir en spesielt stor toleransekompensasjon ved innplugging og i... Se mer

De spesielt plassbesparende kort-til-kort-pluggforbinderne gir mulighet til høyhastighets-dataoverføring på opptil 40 Gbit/s og en strømledeevne på 0,5 A per kontakt. Floating-utførelsen gir en spesielt stor toleransekompensasjon ved innplugging og i innplugget tilstand. Dette gir deg valget mellom en fast og en flytende forbindelse med en kompakt stigning på 0,635.

Vis mindre

Hvordan kan man kontrollere loddekontaktene på kort-til-kort-pluggforbinder FS 0,635 etter SMD-loddingen?

Kontaktene er ledet ut under huset og gir anledning til automatisk optisk inspeksjon (AOI).


Med hvilke poltall er kort-til-kort-pluggforbinder FS 0,635 tilgjengelig?

Kort-til-kort-pluggforbinder FS 0,635 er tilgjengelig med følgende poltall: 20, 40, 60 og 80.


Er det en sugepute på de vertikale elementene for automatisk montering av utstyr av kretskortet?

Ja, alle vertikale standardartikler i tape-and-reel-emballasje er utstyrt med en sugepute. Posisjon og størrelse er spesifisert i TecDoc Packaging (dvs. . i den tekniske emballasjetegningen) i nedlastingsområdet for hver artikkel. Sugeputen fjernes etter Reflow-loddeprosessen.


Er begge plug-in-partnerne utformet som Floating varianter for å muliggjøre Floating?

Som regel er bare den ene siden av pluggforbinderen utformet som en Floating-versjon, og motparten er stiv. Dette dekker allerede et svært stort toleranseområde. Floating-fjærlisten kan kombineres med tre stive versjoner av knivlisten, slik at det er... Se mer

Som regel er bare den ene siden av pluggforbinderen utformet som en Floating-versjon, og motparten er stiv. Dette dekker allerede et svært stort toleranseområde. Floating-fjærlisten kan kombineres med tre stive versjoner av knivlisten, slik at det er mulig å realisere tre ulike stabelhøyder på mellom 8,0 mm og 12,6 mm.

Vis mindre

Gjelder den angitte dataoverføringshastigheten for alle kombinasjoner?

Nei, den angitte dataoverføringshastigheten refererer til en eksempelkombinasjon. Den kan variere avhengig av kombinasjonen av artikler. Faktorer som ulik stabelhøyde – på grunn av lengre eller kortere kontakter – påvirker signalkvaliteten og dermed ... Se mer

Nei, den angitte dataoverføringshastigheten refererer til en eksempelkombinasjon. Den kan variere avhengig av kombinasjonen av artikler. Faktorer som ulik stabelhøyde – på grunn av lengre eller kortere kontakter – påvirker signalkvaliteten og dermed den oppnåelige datahastigheten. Vi kan i samarbeid med deg optimalisere høyhastighets-dataoverføring for individuelle bruksområder. Du er velkommen til å ta kontakt med oss.

Vis mindre

Hvor er pol 1?

Polen a1 (rad a, pinne 1) er merket på artikkelen. Pol 1 er også merket i TecDoc-tegningene (produktserietegning og emballasjetegning). Plasseringen av artikkelen for montering av utstyr på kretskortet og pluggretningen er dermed klart definert. Kund... Se mer

Polen a1 (rad a, pinne 1) er merket på artikkelen. Pol 1 er også merket i TecDoc-tegningene (produktserietegning og emballasjetegning). Plasseringen av artikkelen for montering av utstyr på kretskortet og pluggretningen er dermed klart definert. Kunden kan gi en annen definisjon i sin egen dokumentasjon.

Vis mindre

Hvor kan jeg finne informasjon om utvidede luft- og krypavstander for å oppfylle kravene om nødvendig spenning i min applikasjon?

Minimumsavstandene er angitt i de tekniske spesifikasjonene. Vi beregner gjerne avstander for delvis monterte pluggforbindere eller mellom utelatte pinner (såkalte Death-Metal-Parts) på forespørsel. Dette betyr at også økte krav til spenning kan oppfylles.


Hvor kan jeg finne mer informasjon om kort-til-kort-pluggforbindere?

Du finner white papers, nyheter, produktinformasjon og videoer i delen "Kort-til-kort-pluggforbindere" på nettstedet vårt på.  Last ned brosjyren FINEPITCH kort-til-kort-pluggforbindere som e-paper. Der finner du informasjon om bruksområder, kontakts... Se mer

Du finner white papers, nyheter, produktinformasjon og videoer i delen "Kort-til-kort-pluggforbindere" på nettstedet vårt på.  Last ned brosjyren FINEPITCH kort-til-kort-pluggforbindere som e-paper. Der finner du informasjon om bruksområder, kontaktsystemer og produktenes tekniske egenskaper. Den gir også informasjon om dataoverføring, elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) og SMD-loddeprosessen.

Vis mindre