cULus Recognized
Godkjennings-ID: E118976-20230512| Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 29,9 V | 0,5 A | |||
SMD-fjærlist, nominell strøm: 0,5 A, testspenning: 500 V AC, poltall: 60, delingsmål: 0,635 mm, farge: svart, kontaktoverflate: Au, kontakttype: Bøssing, montering: SMD lodding
| Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 29,9 V | 0,5 A | |||
Hva er det spesielle med kort-til-kort-pluggforbinder FS 0,635?
De spesielt plassbesparende kort-til-kort-pluggforbinderne gir mulighet til høyhastighets-dataoverføring på opptil 40 Gbit/s og en strømledeevne på 0,5 A per kontakt. Floating-utførelsen gir en spesielt stor toleransekompensasjon ved innplugging og i... Se mer
De spesielt plassbesparende kort-til-kort-pluggforbinderne gir mulighet til høyhastighets-dataoverføring på opptil 40 Gbit/s og en strømledeevne på 0,5 A per kontakt. Floating-utførelsen gir en spesielt stor toleransekompensasjon ved innplugging og i innplugget tilstand. Dette gir deg valget mellom en fast og en flytende forbindelse med en kompakt stigning på 0,635.
Vis mindreHvordan kan man kontrollere loddekontaktene på kort-til-kort-pluggforbinder FS 0,635 etter SMD-loddingen?
Kontaktene er ledet ut under huset og gir anledning til automatisk optisk inspeksjon (AOI).
Med hvilke poltall er kort-til-kort-pluggforbinder FS 0,635 tilgjengelig?
Kort-til-kort-pluggforbinder FS 0,635 er tilgjengelig med følgende poltall: 20, 40, 60 og 80.
Hvordan fungerer Floating-prinsippet?
Det bevegelige plugghodet er koblet til det ytre huset via fjærbelastede kontakter. Dermed minimeres kreftene på loddeskjøtene, og en høy toleransekompensasjon i x- og y-retningen muliggjøres.... Se mer
Det bevegelige plugghodet er koblet til det ytre huset via fjærbelastede kontakter. Dermed minimeres kreftene på loddeskjøtene, og en høy toleransekompensasjon i x- og y-retningen muliggjøres.
Vis mindreHvilken toleransekompensasjon kan realiseres med FS 0,635 Floating?
I tilkoblet tilstand er en floating-toleranse i X-/Y-retning på +/- 0,7 mm og en vinkeltoleranse på +/- 5° mulig. Wiping i Z-retning er 0,6 mm. Ved innplugging er justeringen i X/Y-retning +/- 0,7 mm og vinkeltoleransen +/- 10°.... Se mer
I tilkoblet tilstand er en floating-toleranse i X-/Y-retning på +/- 0,7 mm og en vinkeltoleranse på +/- 5° mulig. Wiping i Z-retning er 0,6 mm. Ved innplugging er justeringen i X/Y-retning +/- 0,7 mm og vinkeltoleransen +/- 10°.
Vis mindreEr det en sugepute på de vertikale elementene for automatisk montering av utstyr av kretskortet?
Ja, alle vertikale standardartikler i tape-and-reel-emballasje er utstyrt med en sugepute. Posisjon og størrelse er spesifisert i TecDoc Packaging (dvs. . i den tekniske emballasjetegningen) i nedlastingsområdet for hver artikkel. Sugeputen fjernes etter Reflow-loddeprosessen.
Er begge plug-in-partnerne utformet som Floating varianter for å muliggjøre Floating?
Som regel er bare den ene siden av pluggforbinderen utformet som en Floating-versjon, og motparten er stiv. Dette dekker allerede et svært stort toleranseområde. Floating-fjærlisten kan kombineres med tre stive versjoner av knivlisten, slik at det er... Se mer
Som regel er bare den ene siden av pluggforbinderen utformet som en Floating-versjon, og motparten er stiv. Dette dekker allerede et svært stort toleranseområde. Floating-fjærlisten kan kombineres med tre stive versjoner av knivlisten, slik at det er mulig å realisere tre ulike stabelhøyder på mellom 8,0 mm og 12,6 mm.
Vis mindreEr Floating og høyhastighetsdataoverføring en motsetning?
FS 0,635 Floating-kotakten er optimalisert for høye datahastigheter og oppnår dermed 40 GBit/s. Dette kombinerer en høy toleransekompensasjon med høyhastighets-dataoverføring.
Gjelder den angitte dataoverføringshastigheten for alle kombinasjoner?
Nei, den angitte dataoverføringshastigheten refererer til en eksempelkombinasjon. Den kan variere avhengig av kombinasjonen av artikler. Faktorer som ulik stabelhøyde – på grunn av lengre eller kortere kontakter – påvirker signalkvaliteten og dermed ... Se mer
Nei, den angitte dataoverføringshastigheten refererer til en eksempelkombinasjon. Den kan variere avhengig av kombinasjonen av artikler. Faktorer som ulik stabelhøyde – på grunn av lengre eller kortere kontakter – påvirker signalkvaliteten og dermed den oppnåelige datahastigheten. Vi kan i samarbeid med deg optimalisere høyhastighets-dataoverføring for individuelle bruksområder. Du er velkommen til å ta kontakt med oss.
Vis mindre