D-SUB effektkontakt - VS-ST-SC-2,6
1655483

Effektkontakt, for D-SUB-kombinasjonsinnsatser, skrutilkobling, stift, rett, merkestrøm 20 A, forgylt


Produktdetaljer




Produkttype Skrukontakt
Utførelse Stift-enkeltkontakt

Merkestrøm 20 A
Isolasjonsmotstand ≥ 5 GΩ

Målskisse
Bredde 3,6 mm
Høyde 3,6 mm
Lengde 22,34 mm

Materiale kontakt Kobberlegering
Materiale kontaktoverflate Hardforgylt over nikkel

Pluggsykluser ≥ 500

Mekaniske spesifikasjoner
Stikkraft per signalkontakt ≤ 7,00 N
Trekkraft per signalkontakt ca. 5 N

Omgivelsesforhold
Omgivelsestemperatur (drift) -55 °C ... 155 °C

Artikkelnummer 1655483
Pakkestørrelse 30 Stk.
Minimum bestillingsmengde 30 Stk.
Merknad Ordrerelatert fremstilling (ingen retur)
Rabattgruppe 31BAB
Produktnøkkel ABNADC
Katalogside Side 447 (C-2-2019)
GTIN 4046356029414
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) 2,77 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 2,77 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27440204
ECLASS-10.0.1 27440204
ECLASS-11.0 27440204

ETIM

ETIM 8.0 EC000796

UNSPSC

UNSPSC 21.0

EAC

Approval ID: B.01687

REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Tidsrom for forskriftsmessig bruk (EFUP): 50 år
Du finner informasjon om farlige substanser i produsenterklæringen, se "Downloads"