Skjermtilkoblingsklemme - SK 8 VPE 500
3027954

Skjermtilkoblingsklemme, for skjermunderlag på samleskinner, overgangsmotstand < 1 mΩ


Produktdetaljer




Produkttype Skjermrekkeklemme
Delingsmål 12 mm
Antall tilkoblinger 1
Antall rekker 1

Overgangsmotstand < 0,001 Ω

Jordingsfot Ja
Skrue M4
Tiltrekkingsmoment 0,6 ... 0,6 Nm
Tilkobling iht. standard IEC / EN 

Målskisse
Bredde 12 mm
Høyde 48,7 mm
Lengde 19,5 mm
Delingsmål 12 mm
Utvendig mål
Utvendig diameter 3 mm ... 8 mm

Farge sølvfarget
Material Stål

Kabeloppbygning
Ytterdiameter kabel 3 mm ... 8 mm

Tilkobling iht. standard IEC / EN 

Monteringstype direkte fastskruing

Artikkelnummer 3027954
Pakkestørrelse 500 Stk.
Minimum bestillingsmengde 500 Stk.
Rabattgruppe 31BBE7
Produktnøkkel BE7512
GTIN 4046356285650
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) 15,2 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 15,16 g
Tolltariffnummer 85369010
Opprinnelsesland DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27141150
ECLASS-10.0.1 27141150
ECLASS-11.0 27141150

ETIM

ETIM 8.0 EC002020

UNSPSC

UNSPSC 21.0

China RoHS Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

Dine fordeler

Enkel håndtering
Fjærende, stort trykkstykke
Egnet for direkte- og samleskinnemontering
Rifleskrue
I henhold til kravene i direktivet og standardene for elektriske driftsmidler kan skjermforbindelser som komponenter ikke sertifiseres på potensielt eksplosive områder. Det betyr at skjermtilkoblingsklemmene kan benyttes på Ex-områder også uten tilsvarende godkjennelse og merking.