Skjermtilkoblingsklemme - SCC 5-NS35
1019436

Skjermtilkoblingsklemme, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: svart


Produktdetaljer




Generelt
Merknad Skjermtilkoblingsklemmer skal ikke brukes for strekkavlastning av kabler/ledere.
Skal ikke brukes for jordledertilkoblinger.

Produkttype Skjermrekkeklemme
Poltall 1

Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser 0 W

Avisoleringslengde 40 mm

Bredde 14,2 mm
Høyde 33,2 mm
Høyde NS 35/15 42,6 mm
Høyde NS 35/7,5 35,2 mm
Lengde 45,7 mm

Farge svart
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 V0
Isolasjonsmaterialgruppe CTI 600
Isolasjonsmaterial PA 6.6
Statisk isolasjonsmaterialinnsats i kulde -60 °C
Temperatur indeks isolasjonsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) 130 °C
Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B) 130 °C
Brannvern for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 3
Brannvern for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 3
Brannvern for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 3
Brannvern for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R26 HL 1 - HL 3
Varmeavgivelse kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354) 28 MJ/kg
Overflater antennelighet NFPA 130 (ASTM E 162) bestått
Spesifikk optisk røykgasstetthet NFPA 130 (ASTM E 662) bestått
Røykgasstoksisitet NFPA 130 (SMP 800C) bestått

Kabeloppbygning
Ytterdiameter kabel 2 mm ... 5 mm

Mekanisk fasthet
Resultat Test bestått
Feste på holder
Monteringsskinne/Befestigungsauflage NS32/NS35
Resultat Test bestått

Nålflammetest
Virketid 30 s
Resultat Test bestått
Svingning/bredbåndstøy
Testspesifikasjon DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05
Spekter Levetidstest kategori 2, på dreibar sokkel
Frekvens f1 = 5 Hz opptil f2 = 250 Hz
ASD-nivå 6,12 (m/s²)²/Hz
Akselerasjon 3,12g
Testvarighet pr. akse 5 h
Testretninger X-, Y- og Z-akse
Resultat Test bestått
Støt
Testspesifikasjon DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05
Slagform Halvsinus
Akselerasjon 30g
Slagvarighet 18 ms
Antall slag pr. retning 3
Testretninger X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.)
Resultat Test bestått
Omgivelsesforhold
Omgivelsestemperatur (drift) -60 °C ... 105 °C (maks. driftstemperatur over kort tid, se RTI Elec.)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) -25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)
Omgivelsestemperatur (montasje) -5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (betjening) -5 °C ... 70 °C
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) 30 % ... 70 %

Monteringstype NS 35/7,5
NS 35/15

Artikkelnummer 1019436
Pakkestørrelse 20 Stk.
Minimum bestillingsmengde 20 Stk.
Merknad Ordrerelatert fremstilling (ingen retur)
Rabattgruppe 31BBE7
Produktnøkkel BE7523
GTIN 4055626505664
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) 14,69 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 14 g
Tolltariffnummer 85369010
Opprinnelsesland CN


ECLASS

ECLASS-9.0 27141150
ECLASS-10.0.1 27141150
ECLASS-11.0 27141150

ETIM

ETIM 8.0 EC002020
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
Praktisk enhåndsmontering
Skjermtilkoblingsklemmer til kabeldiameter opptil 20 mm
Moderne fjærteknologi gir beskyttelse mot vibrasjoner
Minimal overføringsimpedans grunnet skjermunderlag med stor flate
Høy korrosjonsbestandighet
Unik merkeflate for kabelmerking
I henhold til kravene i direktivet og standardene for elektriske driftsmidler kan skjermforbindelser som komponenter ikke sertifiseres på potensielt eksplosive områder. Det betyr at skjermtilkoblingsklemmene kan benyttes på Ex-områder også uten tilsvarende godkjennelse og merking.