EAC
Approval ID: RU C-DE.AI30.B.01102cULus Recognized
Approval ID: E60425Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
26 - 12 | ||||
Usegroup C | ||||
26 - 12 |
Skjermtilkoblingsklemme, tilkoblingsmetode push-in-tilkobling, tverrsnitt 0,14 mm2 - 4 mm2, AWG 26 - 12, bredde 5,2 mm, høyde 35,3 mm, farge hvit, monteringsmetode NS 35/7,5, NS 35/15
Produkttype | Skjermrekkeklemme |
Poltall | 1 |
Bruksområde | Jernbaneindustri |
Maskinteknikk | |
Anleggsteknikk | |
Antall tilkoblinger | 4 |
Antall rekker | 1 |
Potensialer | 1 |
Isolasjonsegenskaper | |
Overspenningskategori | III |
Forurensningsgrad | 3 |
Merkestøtspenning | 8 kV |
Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 0,77 W |
Antall tilkoblinger pr. etasje | 4 |
Nominelt tverrsnitt | 2,5 mm² |
1. etasje | |
Merk | Vær oppmerksom på monteringsskinnenes strømbelastning. |
Avisoleringslengde | 8 mm ... 10 mm |
Prøvedor | A3 |
Tilkobling iht. standard | IEC 60947-7-1 |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,14 mm² ... 4 mm² |
Ledertverrsnitt [AWG] | 26 ... 12 |
Ledertverrsnitt flertrådet | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet [AWG] | 26 ... 14 |
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. TWIN-endehylse med plasthylse | 0,5 mm² |
Nominell spenning | 48 V |
Nominelt tverrsnitt | 2,5 mm² |
1. etasje Tilkoblingstverrsnitt kan plugges direkte | |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,34 mm² ... 4 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse) | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse) | 0,34 mm² ... 2,5 mm² |
Bredde | 5,2 mm |
Dekselbredde | 2,2 mm |
Høyde | 35,3 mm |
Høyde NS 35/15 | 44,3 mm |
Høyde NS 35/7,5 | 36,8 mm |
Høyde | 1,437 " |
Lengde | 72,2 mm |
Farge | hvit |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
Isolasjonsmaterialgruppe | I |
Isolasjonsmaterial | PA |
Kabeloppbygning | |
Ytterdiameter kabel | 3 mm ... 8 mm |
Mekaniske spesifikasjoner | |
Åpen sidevegg | Ja |
Omgivelsesforhold | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -60 °C ... 105 °C (maks. driftstemperatur over kort tid, se RTI Elec.) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C) |
Omgivelsestemperatur (montasje) | -5 °C ... 70 °C |
Omgivelsestemperatur (betjening) | -5 °C ... 70 °C |
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
Tilkobling iht. standard | IEC 60947-7-1 |
Monteringstype | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Artikkelnummer | 3209596 |
Pakkestørrelse | 50 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 50 Stk. |
Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
Rabattgruppe | 31BB22 |
Produktnøkkel | BE2223 |
GTIN | 4055626355306 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 13,3 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 13,3 g |
Tolltariffnummer | 85369010 |
Opprinnelsesland | DE |
ECLASS-11.0 | 27141120 |
ETIM 8.0 | EC000897 |
UNSPSC 21.0 |
Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
26 - 12 | ||||
Usegroup C | ||||
26 - 12 |
China RoHS | Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e |
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene |