En milepæl innen miniatyrisering Meget kompakte Ex i-skilleforsterkere MINI Analog Pro tildeles betydningsfulle utmerkelser.
De nye Ex i-variantene i 6,2-mm-skilleforsterkerserien MINI Analog Pro gir eksplosjonsbeskyttelse og funksjonell sikkerhet i en unik kompakthet. Med en plassbesparelse opptil 50 % sammenlignet med dagens løsninger, klargjøres måletekniske signaler absolutt pålitelig, og beskyttelse av mennesker, miljø og anlegg er sikret. Produktene er evaluert gjennomgående etter høyeste sikkerhetsnivå: SIL 3 one out of one. Spesielt brukervennlige og fremtidssikre er betjeningskonseptet og den gjennomgående digitaliseringen.
Med denne innovasjonsytelsen ble MINI Analog Pro utmerket som vinner på GIT Sicherheit Award, og med gull på German Innovation Award.
German Innovation Award Prisen som gjør innovasjon synlig
German Innovation Award utmerker produkter, teknologier og tjenesteytelser som går nye, innovative veier og som tilbyr løsninger som gjør seg bemerket fordi de gir økt verdi for brukerne og miljøet. Disse fremtidspregende innovasjonene er mulig på alle industrier og på samtlige områder – og det i akkurat samme grad hos både de store aktørene i bransjene som for start-ups. German Innovation Award gir alle som brenner for innovasjoner, like sjanser, og gjør ytelsene synlige for et bredt publikum.
GIT Sicherheit Award Den anerkjente premien på området sikkerhet
GIT Sicherheit Award retter seg mot alle leverandører av sikkerhetsprodukter, sikkerhetsløsninger eller sikkerhetstjenesteytelser. Premien utmerker innovasjonsgrad, bruk og karakteristiske egenskaper til produkter i forskjellige kategorier. Forhåndsvalget for sluttavstemningen under den internasjonale utmerkelsen i fagtidsskriftet "GIT Sicherheit" fra forlaget Wiley, ble foretatt av en nøytral jury. Den består av eksperter fra BHE, TÜV, VDMA, ZVEI, systemintegratorer og brukere. De tre første vinnerne i hver kategori fastsettes på bakgrunn av stemmer fra lesere, på den internasjonale, tverrdisplinære plattformen PRO-4-PRO.com, Products for Professionals.
Dette overbeviste den uavhengige juryen og stemmegiverne til å tildele dette helt utsøkte kvalitetsmerket
- Plassbesparende på alle måter: Moderne analog koblingskretsteknikk, egensikkerhet og SIL 3 i unik kompakthet
- Eksplosjonsbeskyttelse for alle soner og stoffgrupper grunnet internasjonale godkjenninger, utvidet temperaturområde og dokumentert høydebruksområde opptil 5000 m
- Beskyttelse av mennesker, miljø og anlegg grunnet høyeste sikkerhetsintegritetsnivå: SIL 3 one out of one
- Enkel håndtering grunnet brukervennlig design- og betjeningskonsept
- Sømløs digitalisering med konfigurerings- og overvåkingsapp, kommunikasjons-Gateways, digital tagging og typeskilt
Mer informasjon om MINI Analog Pro
Peter Stövesand, Manager Produktmarketing Interface Analog, med et live-statement fra Hannover Messe 2023