MACX MCR-UI-UI-SP - Inngangsskilleforsterker
2811572

Konfigurerbar 3-veis skilleforsterker med sikkert, galvanisk skille, 24 V, energilasking. DIP på forsiden, flere enn 1600 signalomforminger kan stilles inn. Bestillingskonfigurasjon, fjærkrafttilkobling, SIL

Gratis nedlasting tilgjengelig. Nedlastinger

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Energiforsyning mulig via monteringsskinnekonnektor
Innstilling av flere enn 1600 signalomforminger via DIP på forsiden
Opptil SIL 2 i henhold til EN 61508
Installering i sone 2 godkjent
Galvanisk 3-veis skille
Grensefrekvens 10 kHz for tidskritiske applikasjoner
Statusindikator for forsyningsspenning
Aktiv eller passiv utgang
Konfigurerbare inn- og utgangssignaler, inklusive bipolare strøm- og spenningssignaler
Pluggbar skru- eller fjærkrafttilkoblingsteknikk (Push-in Technology)
Analog skilleforsterker for skille, filtrering, forsterkning og omforming av standard analogsignaler