PSR-UNI-L-2X2NO-2DO-24DC-SC - Sikkerhetsrelé
1487647

Konfigurerbart sikkerhetsrelé, multifunksjonelt, opptil SIL 3, kat. 4, PL e, 2 sensorkretser, 1-/2-kanals drift, automatisk/manuell, overvåket start, 2 x 2 aktiveringskretser, 2 signalutganger US = 24 V DC, pluggbar skrumodul

Gratis nedlasting tilgjengelig. Nedlastinger

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Opptil kat. 4/PL e etter EN ISO 13849-1, SIL 3 etter EN IEC 62061, SIL 3 etter IEC 61508
2 uavhengige kretser
Kan konfigureres lokalt
Konfigurasjonshjelp via clipx ENGINEER device parameterization
1- og 2-kanals styring
Manuelt overvåket og automatisk aktivering i en og samme enhet
Liten husbredde på kun 22,5 mm