PSR-SPP-24UC/ESAM4/8X1/1X2
-
Sikkerhetsrelé
2963996
Sikkerhetsrelé for nødstopp- og beskyttelsesdørovervåking opptil SIL 3 eller kat. 4, PL e etter EN ISO 13849, 1- eller 2-kanals drift, 8 utganger, US = 24 V DC, pluggbar push-in-rekkeklemme
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
| Produkttype | Sikkerhetsrelé |
| Produktserie | PSRclassic |
| Anvendelse | Nødstopp |
| Beskyttelsesdør | |
| Styring | 1- og 2 kanals |
| Levetid mekanisk | ca. 107 koblingsforløp |
| Reletype | Elektromekanisk relé med tvangsførte kontakter iht. IEC/EN 61810-3 |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Overspenningskategori | III |
| Forurensningsgrad | 2 |
| Tider | |
| Typisk reaksjonstid | < 140 ms (ved Us manuell, overvåket start) |
| < 120 ms (ved Us automatisk start) | |
| Typ. tiltrekkingstid ved Us | < 200 ms (ved Us / ved styring via A1) |
| Typisk løsetid | < 20 ms (ved Us ved krav via sensorkrets) |
| < 50 ms (ved Us/ved krav via A1) | |
| Gjenstarttid | < 1 s (Boot-tid) |
| Gjenopprettingstid | 500 ms (etter krav mht. sikkerhetsfunksjon) |
| 250 ms (Beredskapstid etter at sensorkretsene er aktivert ved manuell start) | |
| Startpulsens varighet | min. 500 ms (manuell start) |
| Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 31,7 W (US = 26,4 V, IL² = 144 A², PTotalt maks = 2,9 W + 28,8 W) |
| Nominell driftsmodus | 100 % ED |
| Merkeisolasjonsspenning | 250 V |
| Merkestøtspenning/isolering | Se databladet, kapittel «Isolasjonskoordinering». |
| Forsyning | |
| Betegnelse | A1/A2 |
| Merke-styrestrømkretsmatespenning US | 24 V DC -15 % / +10 % |
| Merke-styrematestrøm IS | typ. 100 mA (ved US) |
| Inngangseffekt på US | typ. 2,4 W |
| Innkoblingsstrøm | typ. 3,5 A (ved US, Δt = 2 ms) |
| Filtertid | 2 ms (ved spenningsfall på Us) |
| Beskyttelseskobling | Seriell polaritetsbeskyttelse; Suppressordiode |
| Digital: Sensorkrets (S10, S12, S22) | |
| Beskrivelse av inngang | sikkerhetsrelatert |
| Antall innganger | 3 |
| Inngangsspenningsområde "0"-signal | 0 V DC ... 5 V DC (S10, S12) |
| S22 åpen | |
| Inngangsspenningsområde "1"-signal | 20,4 V ... 26,4 V (S10, S12) |
| 0 V ... 0 V (S22) | |
| Inngangsstrømområde "0"-signal | 0 mA ... 2 mA (S10, S12) |
| Innkoblingsstrøm | maks. 150 mA (Δt = 1 ms, ved Us/Ix på S10) |
| maks. 200 mA (Δt = 1 ms, ved Us/Ix på S12) | |
| maks. -180 mA (Δt = 1 ms, ved Us/Ix på S22) | |
| Filtertid | Ingen lystestimpulser/high-testimpulser tillatt. |
| maks. 1,5 ms (Testimpulsbredde low-testimpulser (S10, S12) ) | |
| Testimpulsfrekvens = 5 x testimpulsbredde low-testimpulser (S10, S12) | |
| Samtidighet | ∞ |
| Maks. tillatt total ledningsmotstand | 11 Ω |
| Beskyttelseskobling | Suppressordiode |
| Strømopptak | 50 mA (S10, S12) |
| -50 mA (S22) | |
| Digital: Startkrets (S34, S35) | |
| Beskrivelse av inngang | ikke sikkerhetsrelatert |
| Antall innganger | 2 |
| Inngangsspenningsområde "1"-signal | 20,4 V ... 26,4 V |
| Innkoblingsstrøm | < 10 mA |
| Filtertid | Ingen testimpulser tillatt |
| Maks. tillatt total ledningsmotstand | 50 Ω |
| Beskyttelseskobling | Suppressordiode |
| Strømopptak | 0 mA (S34) |
| 1 mA (S35) | |
| Relé: Aktiveringskretser (13/14, 23/24, 33/34, 43/44, 53/54, 63/64, 73/74, 83/84) | |
| Beskrivelse av utgang | henholdsvis 2 NO seriekoblet, sikkerhetsrettet, potensialfri |
| Antall utganger | 8 |
| Kontaktutførelse | Åtte aktiveringskretser |
| Kontaktmaterial | AgSnO2 |
| Koblingsspenning | min. 5 V AC/DC |
| maks. 250 V AC/DC | |
| Koblingseffekt | min. 50 mW |
| Innkoblingsstrøm | min. 10 mA AC/DC |
| maks. 6 A | |
| Koblingskapasitet | 3 A (AC15) |
| 5 A (DC13) | |
| Varig grensestrøm | 6 A (Vær oppmerksom på deratingen) |
| Kvadr. sumstrøm | 144 A2 (Vær oppmerksom på deratingen) |
| Koblingsfrekvens | maks. 0,5 Hz |
| Levetid mekanisk | 10x 106 koblingsforløp |
| Utgangssikring | 10 A gL / gG |
| 6 A gL / gG (Low demand) | |
| Relé: Signalutgang (91/92) | |
| Beskrivelse av utgang | 2 NC parallelle, ikke sikkerhetsrettet, potensialfrie |
| Antall utganger | 1 |
| Kontaktutførelse | 1 signalutgang |
| Kontaktmaterial | AgSnO2 |
| Koblingsspenning | min. 5 V AC/DC |
| maks. 250 V AC/DC | |
| Koblingseffekt | min. 50 mW |
| Innkoblingsstrøm | min. 10 mA |
| maks. 6 A | |
| Koblingskapasitet | 1,5 A (AC15) |
| 5 A (DC13) | |
| Varig grensestrøm | 6 A |
| Kvadr. sumstrøm | 36 A2 |
| Koblingsfrekvens | maks. 0,5 Hz |
| Levetid mekanisk | 10x 106 koblingsforløp |
| Utgangssikring | 6 A gL / gG |
| 4 A gL / gG (Low demand) | |
| Tilkoblingsteknikk | |
| pluggbar | ja |
| Ledertilkobling | |
| Tilkoblingstype | Innstikkstilkobling |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, med kunststoffhylse | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (kun i forbindelse med CRIMPFOX 6) |
| Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, uten kunststoffhylse | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (kun i forbindelse med CRIMPFOX 6) |
| Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 16 |
| Avisoleringslengde | 8 mm |
| Statusindikator | 2 x LED (grønn) |
| Driftsspenningsindikator | 1 x LED (grønn) |
| Bredde | 45 mm |
| Høyde | 112 mm |
| Dybde | 114,5 mm |
| Farge (Hus) | gul (RAL 1018) |
| Husmateriale | PA |
| Sikkerhetstekniske data | |
| Stoppkategori (EN 60204-1) | 0 |
| Sikkerhetstekniske data: EN ISO 13849 | |
| Performance level (PL) | e (3 A DC13, 3 A AC15, 8760 koblingsforløp/år) |
| Sikkerhetstekniske data: IEC 61508 - High-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Sikkerhetstekniske data: IEC 61508 - Low-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Sikkerhetstekniske data: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Beskyttelsesgrad, monteringssted min. | IP54 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 55 °C (Vær oppmerksom på deratingen) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Innsatshøyde | ≤ 2000 m (via NN) |
| Maks. tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 75 % (gjennomsnittlig, 85 % av og til, ingen kondensering) |
| Maks. tillatt luftfuktighet (drift) | 75 % (gjennomsnittlig, 85 % av og til, ingen kondensering) |
| Slag | 15 g (kontaktavbrudd < 100 s mulig) |
| Vibrasjoner (drift) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| CE | |
| Merking | CE-samsvar |
| Monteringstype | Skinnemontering |
| Monteringsinformasjon | Se deratingkurve |
| Monteringsposisjon | vertikal eller horisontal |
| Artikkelnummer | 2963996 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BDNA |
| Produktnøkkel | DNA114 |
| GTIN | 4017918904814 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 366 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 335,56 g |
| Tolltariffnummer | 85371098 |
| Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| unntak så sant de er kjente | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 01173c64-6e5f-4621-878f-998922d82156 |
| EF3.1 klimaendringer | |
| CO2e kg | 7,82 kg CO2e |
Kompatible produkter
Dine fordeler
Opptil kat. 4/PL e etter EN ISO 13849-1, SIL 3 etter EN IEC 62061, SIL 3 etter IEC 61508
Manuelt overvåket og automatisk aktivering i en og samme enhet
1- og 2-kanals styring
8 aktiveringskretser, 1 signalutgang
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo