Kontaktutvidelsesenheten er spesielt designet for bruk sammen med berøringsfrie verneanordninger (BWS), som lysporter. Slike systemer har vanligvis taktede OSSD-signaler som også kan brukes til å gjenkjenne kortslutninger i kablingen. Releet er resistent mot testimpulsene som genereres av BWS-mottageren. Uten å tilbakeføre enheten til EDM-kretsen kan man slik omsette applikasjoner opp til PL e eller SIL 3 i praksis.
PSR-SCP-24DC/URML4/3X1/1X2/B
-
Tilleggsmodul
2903583
1- eller 2-kanals kontaktutvidelse for OSSD-signaler (f.eks. lysporter), 3 N/O, 1 N/C, opptil Cat. 4, PL e iht. EN ISO 13849, SIL 3 iht. EN ISO 62061, pluggbare skrurekkeklemmer, bredde 22,5 mm
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
| Merknad for bruk | |
| Merknad for bruk | Kun for industriell bruk |
| Produkttype | Sikkerhetsrelé |
| Produktserie | PSRclassic |
| Anvendelse | Tilleggsmodul |
| Styring | 1- og 2 kanals |
| Levetid mekanisk | ca. 107 koblingsforløp |
| Reletype | Elektromekanisk relé med tvangsførte kontakter iht. IEC/EN 61810-3 |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Overspenningskategori | III |
| Forurensningsgrad | 2 |
| Tider | |
| Typisk reaksjonstid | 125 ms (ved Us automatisk start) |
| Typisk løsetid | 10 ms (ved krav over sensorkretsene) |
| Gjenopprettingstid | 1 s (etter krav mht. sikkerhetsfunksjon) |
| Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 16,44 W (US = 26,4 V, IL² = 72 A², PTotalt maks = 2,04 W + 14,4 W) |
| Nominell driftsmodus | 100 % ED |
| Merkeisolasjonsspenning | 250 V |
| Merkestøtspenning/isolering | 4 kV / basisisolering (sikkert skille, forsterket isolering og 6 kV mellom inngangsstrømkrets og utgangskontakter) |
| Digital: Logikk (S12, S22) | |
| Beskrivelse av inngang | sikkerhetsrelatert |
| Antall innganger | 2 |
| Inngangsspenningsområde "0"-signal | 0 V DC ... 5 V DC |
| Inngangsspenningsområde "1"-signal | 20,4 V ... 26,4 V |
| Inngangsstrømområde "0"-signal | 0 mA ... 2 mA |
| Innkoblingsstrøm | maks. 110 mA (typ. ved US, Δt = 3 ms) |
| Filtertid | maks. 2 ms (Testimpulsbredde low-testimpulser, ved 100 ms testimpulsfrekvens) |
| Ingen lystestimpulser/high-testimpulser tillatt. | |
| Samtidighet | ∞ |
| Maks. tillatt total ledningsmotstand | 50 Ω |
| Beskyttelseskobling | Suppressordiode |
| Strømopptak | 38 mA (typisk, ved 24 V) |
| Relé: Aktiveringskretser (13/14, 23/24, 33/34) | |
| Beskrivelse av utgang | henholdsvis 2 NO seriekoblet, sikkerhetsrettet, potensialfri |
| Antall utganger | 3 |
| Kontaktutførelse | 3 aktiveringskretser |
| Kontaktmaterial | AgSnO2 |
| Koblingsspenning | min. 10 V |
| maks. 250 V AC/DC | |
| Koblingseffekt | min. 100 mW |
| Innkoblingsstrøm | min. 10 mA |
| maks. 6 A | |
| Koblingskapasitet | 5 A (AC15) |
| 6 A (DC13) | |
| Varig grensestrøm | 6 A (Vær oppmerksom på derating og lastgrensekurve) |
| Kvadr. sumstrøm | 72 A2 (Vær oppmerksom på deratingen) |
| Koblingsfrekvens | maks. 0,5 Hz |
| Levetid mekanisk | 10x 106 koblingsforløp |
| Utgangssikring | 10 A gL / gG |
| 4 A gL / gG (for Low-Demand-applikasjoner) | |
| Relé: Signalutgang (41/42) | |
| Beskrivelse av utgang | 2 NC parallelle, ikke sikkerhetsrettet, potensialfrie |
| Antall utganger | 1 |
| Kontaktutførelse | 1 signalutgang |
| Kontaktmaterial | AgSnO2 |
| Koblingsspenning | min. 10 V AC/DC |
| maks. 250 V AC/DC | |
| Koblingseffekt | min. 100 mW |
| Innkoblingsstrøm | min. 10 mA |
| maks. 6 A | |
| Koblingskapasitet | 1,5 A (AC15) |
| 2 A (DC13) | |
| Varig grensestrøm | 6 A |
| Kvadr. sumstrøm | 36 A2 |
| Koblingsfrekvens | maks. 0,5 Hz |
| Levetid mekanisk | 10x 106 koblingsforløp |
| Utgangssikring | 6 A gL / gG |
| Tilkoblingsteknikk | |
| pluggbar | ja |
| Ledertilkobling | |
| Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 12 |
| Avisoleringslengde | 7 mm |
| Skrue | M3 |
| Statusindikator | 2 x LED (grønn) |
| Bredde | 22,5 mm |
| Høyde | 112,2 mm |
| Dybde | 114,5 mm |
| Farge (Hus) | gul (RAL 1018) |
| Husmateriale | PA |
| Sikkerhetstekniske data | |
| Stoppkategori (EN 60204-1) | 0 |
| Sikkerhetstekniske data: EN ISO 13849 | |
| Performance level (PL) | e (5 A DC13, 5 A AC15, 8760 koblingsforløp/år) |
| Sikkerhetstekniske data: IEC 61508 - High-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Sikkerhetstekniske data: IEC 61508 - Low-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Sikkerhetstekniske data: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Beskyttelsesgrad, monteringssted min. | IP54 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 55 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Innsatshøyde | ≤ 2000 m (via NN) |
| Maks. tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 75 % (gjennomsnittlig, 85 % av og til, ingen kondensering) |
| Maks. tillatt luftfuktighet (drift) | 75 % (gjennomsnittlig, 85 % av og til, ingen kondensering) |
| Slag | 15g |
| Vibrasjoner (drift) | 10 Hz ... 150 Hz, amplitude 0,15 mm, 2 g |
| CE | |
| Merking | CE-samsvar |
| Monteringstype | Skinnemontering |
| Monteringsposisjon | vertikal eller horisontal |
| Artikkelnummer | 2903583 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BDNA |
| Produktnøkkel | DNA152 |
| GTIN | 4046356751698 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 171 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 149,69 g |
| Tolltariffnummer | 85371098 |
| Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| unntak så sant de er kjente | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | f88307cd-b54b-425b-9486-66fd8dba0571 |
| EF3.1 klimaendringer | |
| CO2e kg | 4,281 kg CO2e |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo