De berøringsfrie sikkerhetsbryterne PSR-MIS tilbyr en kostnadsoptimalisert sikkerhetsløsning. Sikkerhetsbryterne i denne serien bruker det velprøvde magnetiske koblingsprinsippet for å overvåke bevegelige skillende beskyttelsesanordninger, og de utmerker seg ved at de er enkle å installere.
PSR-MIS-RL-S-NONO-C-5,0PVC
-
Sikkerhetsbryter sensor
1533278
Berøringsfri sikkerhetsbryter, sensor, opptil kat. 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (EN IEC 62061), design 4 (EN ISO 14119), lavt kodetrinn, 2 NO-kontakter, flat design, 5 m åpen PVC-kabel
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
cETL
Godkjennings-ID: Industrial componentFunctional Safety
Godkjennings-ID: Z10029429 0060 Rev01Kompatible produkter
Dine fordeler
Kostnadsoptimalisert sikkerhetsbryter
Anerkjent magnetisk koblingsprinsipp
Flat byggform
Kan brukes med standard og forsterket betjeningsorgan
Fleksibel tilkobling takket være åpen ledningsende
Avstandsplater for montering på ferrittisk materiale fås som tilbehør