Ekstruderprofilhus, Skrumontasje, Sideelementer (høyre og venstre) inkl. sneppfot og skruer til profildeksel UM-ALU 4 AU..L.., farge: aluminiumfarger, bredde: 105,4 mm, høyde: 2 mm, dybde: 58,5 mm
Produktdetaljer
Produkttype
Sidedel oppbyggingshus
Utførelse
Sideelementer (høyre og venstre) inkl. sneppfot og skruer til profildeksel UM-ALU 4 AU..L..
Hustype
Ekstruderprofilhus
Lufteåpning tilgjengelig
nei
Husserie
UM-ALU
Bredde
105,4 mm
Høyde
2 mm
Dybde
58,5 mm
Farge
aluminiumfarger
Overflatetilstand
eloksert
Husmateriale
Aluminium
Omgivelsesforhold
Maks. IP-kode som skal oppnås
IP40
Omgivelsestemperatur (drift)
-40 °C ... 105 °C (avhengig av effekttap)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)
-40 °C ... 55 °C
Omgivelsestemperatur (montasje)
-5 °C ... 100 °C
Monteringstype
Skrumontasje
Tiltrekkingsmoment/turtall
Skrus fast med basishus/profildeksel: 0,8 Nm-1 Nm / rpm- rpm
Forpakningstype
pakket i kartong
Type ny forpakning
Kartong
Artikkelnummer
2201759
Pakkestørrelse
1 Stk.
Minimum bestillingsmengde
1 Stk.
Merknad
Ordrerelatert fremstilling (ingen retur)
Rabattgruppe
31BAC
Produktnøkkel
ACHDFC
GTIN
4046356909051
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)
54,2 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)
52,35 g
Tolltariffnummer
76169910
Opprinnelsesland
DE
ECLASS
ECLASS-9.0
27182701
ECLASS-10.0.1
27182701
ECLASS-11.0
27182701
ETIM
ETIM 8.0
EC002779
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
China RoHS
Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e