Profilhus, Endedeksel, med skruer og pakning, til profilbredde (innvendig) 53,5 mm, farge: grafittgrå (7024), bredde: 77,4 mm, lengde: 15 mm, dybde: 53,5 mm
Produktdetaljer
Produkttype
Sidedel oppbyggingshus
Utførelse
Endedeksel, med skruer og pakning, til profilbredde (innvendig) 53,5 mm
Hustype
Profilhus
Lufteåpning tilgjengelig
nei
Husserie
HC-ALU
Bredde
77,4 mm
Dybde
53,5 mm
Lengde
15 mm
Farge
grafittgrå (7024)
Overflatetilstand
pulverbelagt
Omgivelsesforhold
Maks. IP-kode som skal oppnås
IP65
Artikkelnummer
2200891
Pakkestørrelse
1 Stk.
Minimum bestillingsmengde
1 Stk.
Merknad
Ordrerelatert fremstilling (ingen retur)
Rabattgruppe
31BAC
Produktnøkkel
ACFAAC
Katalogside
Side 768 (C-1-2013)
GTIN
4046356716550
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)
89,8 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)
89,5 g
Tolltariffnummer
76169910
Opprinnelsesland
HU
ECLASS
ECLASS-9.0
27182701
ECLASS-10.0.1
27182701
ECLASS-11.0
27182701
ETIM
ETIM 8.0
EC002779
UNSPSC
UNSPSC 21.0
China RoHS
Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
Dine fordeler
Ekstruderprofil i aluminium
Finnes i lengdene 100 mm ... 1000 mm, kan om ønsket kuttes individuelt