Husforskruing, Bøssing, M12, Bakveggmontasje
Uansett hvilke anvendelser du utformer enheten din for: Bli kjent med vår allsidige portefølje med komponentpluggforbindere i byggstørrelsene M5, M8 og M12 – også for bruk med høyt antall poler. For kretskorttilkoblingen din kan du velge mellom bølge-, THR- og SMD-loddemetoden.
Mer informasjonHusforskruing, Bøssing, M12, Bakveggmontasje
M12-bøssing, Push-pull-forveggmontering THR med M14-skrufeste
Husforskruing, Bøssing, M12, Bakveggmontasje
M12-Push-Pull-husnippel til M12-bøssinginnsatser, med formpakning
M12-Push-Pull-husnippel til M12-bøssinginnsatser, med flat pakning
Sensor-/aktuator-montasjebøssing, 8-polet, med rett THR-loddetilkobling, kun kontaktinnsats
Sensor-/aktuator-monteringsbøssing, 5-polet, M12-SPEEDCON, A-kodet, bakvegg-/skrumontering med M16-gjenge, med 0,5 m TPE-tråd, 5 x 0,34 mm2
Sensor-/aktuator-montasjepluggforbinder, bøssing, 8-polet, A-kodet, skjermet, med vinklet loddetilkobling, kun kontaktinnsats
M12-SPEEDCON husnippel for M12-bøssinginnsatser, med flat pakning, for alle SPEEDCON-egnede THR- og bølgelodde-kontaktholdere
Sensor-/aktuatormonteringsplugg, 5-polet, M12-SPEEDCON, A-kodet, forvegg-/skrumontering med M16-gjenge, med 0,5 m TPE-tråd, 5 x 0,34 mm2
Industrielektronikken utvikler seg videre i superhøy hastighet gjennom digitalisering og automasjon. I kjølvannet av dette følger også nye krav til den elektriske tilkoblingsteknikken. For dette tilbyr Phoenix Contact innovative rundpluggforbindere for tilnærmet alle bruksområder. Denne modulen samt mange forskjellige poltilordninger tilrettelegger for en gjennomgående og enkel integrering av komponentpluggforbinderne i din utstyrsdesign.
Enkel tilkobling, rask påsnepping: M12-pluggforbindere med Push-Pull-hurtigkobling gir sikker plugging uten bruk av verktøy også der plassen er begrenset og pakningstettheten er høy. Varianter med innvendig kobling åpner i tillegg for elegant og kompakt husdesign. For å oppnå plassbesparende montering lukker M12-Push-Pull-monteringsbøssingen kant i kant med utstyrshuset.
Komponentpluggforbindere for direkte kretskortmontering
Phoenix Contact tilbyr et omfattende sortiment med udelte og todelte komponentpluggforbindere for direkte kretskortmontering. Pluggforbinderne er egnet for bølge-, THR- og SMT-loddeprosesser, og har enhetlige mekaniske monteringsegenskaper ved henholdsvis for- og bakveggmontering.
Komponentpluggforbindere med tråder eller rundledninger i byggstørrelsene M8 og M12 er et pålitelig alternativ til fast tilkoblede kabelforbindelser. De allsidige husformene fra Phoenix Contact har en velegnet løsning for alle enhetsdesigns – og finnes også med gjennomgående skjermtilkobling.
Phoenix Contact tilbyr komponentpluggforbindere og kontaktholdere for automatiserte THR- og SMT-loddeprosesser. Design, valg av materialer og emballasjeform for komponentene er direkte tilpasset kravene i automatiserte Reflow-prosesser og prosesser for montering av utstyr.
Til tross for en produktportefølje som er ledende i industrien, vil standardsortimentet ikke nødvendigvis alltid romme nøyaktig det kunden trenger. Vårt mål er likevel å utvikle skreddersydde løsninger både raskt og fleksibelt – det være seg for maskinteknikk, anleggsbygging eller utstyrsbygging. Servicesenteret for industripluggforbindere fra Phoenix Contact omsetter på kort tid ønskene dine i praksis til et ferdig, skreddersydd produkt.
Våre ingeniører utvikler nye produkter fortløpende – i år som tidligere år. Bli kjent med våre topp-innovasjoner innen utstyrstilkoblingsteknikk og tilkoblings- og automatiseringsteknikk.
Komponentpluggforbinder: praktisk tilkobling
Ved hjelp av enkeltkomponentene fra Phoenix Contact kan du selv sette sammen pluggforbinderne dine. De vil dermed passe perfekt til nettopp dine behov.
Komponentpluggforbindere og kontaktholdere for enkel automatisering
Valget er ditt: Phoenix Contact tilbyr komponentpluggforbindere og kontaktholdere for automatiserte THR-loddeprosesser. Design, valg av materialer og emballasjeform for THR-komponentene er direkte tilpasset kravene i automatiserte Reflow-prosesser og prosesser for montering av utstyr.
Kundetilpassede varianter for industrielle pluggforbindere
Til tross for et omfattende produktspekter med industrielle pluggforbindere vil kundenes behov av og til ikke kunne dekkes av vår standardportefølje.
Vårt mål er likevel å utvikle skreddersydde løsninger både raskt og fleksibelt: for maskinteknikk, anleggsteknikk eller utstyrsbygging. Servicesenteret for industripluggforbindere fra Phoenix Contact omsetter på få dager dine ønsker i praksis til et ferdig, skreddersydd produkt.