Sensor-/aktuatorkabel, 4-polet, PUR halogenfri, gråsvart RAL 7021, åpen ledningsende, på Bøssing rett M12, koding: A, kabellengde: 5 m
Med prefabrikkerte kabler kobler du sensorer og aktuatorer raskt og brukervennlig i felten. Du kan velge blant mange forskjellige varianter og ledningskvaliteter. For krav som overstiger klassiske spesifikasjoner i industrielle omgivelser leverer vi spesialproduktserier. På forespørsel utarbeider vi også en helt individuell løsning.
Mer informasjonSensor-/aktuatorkabel, 4-polet, PUR halogenfri, gråsvart RAL 7021, åpen ledningsende, på Bøssing rett M12, koding: A, kabellengde: 5 m
Sensor-/aktuatorkabel, 8-polet, PUR halogenfri, gråsvart RAL 7021, skjermet, åpen ledningsende, på Bøssing rett M12, koding: A, kabellengde: 10 m
Sensor-/aktuatorkabel, 4-polet, PUR halogenfri, gråsvart RAL 7021, åpen ledningsende, på Bøssing rett M12, koding: A, kabellengde: 10 m
Sensor-/aktuatorkabel, 5-polet, PUR halogenfri, gråsvart RAL 7021, skjermet, åpen ledningsende, på Bøssing rett M12, koding: A, kabellengde: 10 m
Sensor-/aktuatorkabel, 5-polet, PE-X halogenfri, svart, skjermet, Plugg vinklet M12 SPEEDCON, koding: A, på åpen ledningsende, kabellengde: 10 m, for jernbaneformål
Sensor-/aktuatorkabel, 3-polet, PUR halogenfri, gråsvart RAL 7021, Plugg rett M12, koding: A, på Bøssing rett M12, koding: A, PIN 2+4 lasket og Bøssing rett M12, koding: A, PIN 2+4 lasket, kabellengde: 0,3 m
Sensor-/aktuatorkabel, 3-polet, PUR halogenfri, gråsvart RAL 7021, åpen ledningsende, på Bøssing rett M8, kabellengde: 10 m
Sensor-/aktuatorkabel, 3-polet, PUR halogenfri, gråsvart RAL 7021, åpen ledningsende, på Bøssing rett M8, kabellengde: 5 m
Sensor-/aktuatorkabel, 8-polet, PUR halogenfri, gråsvart RAL 7021, skjermet, åpen ledningsende, på Bøssing vinklet M12, koding: A, kabellengde: 5 m
Sensor-/aktuatorkabel, 8-polet, PUR halogenfri, gråsvart RAL 7021, Plugg rett M12, koding: A, på åpen ledningsende, kabellengde: 1,5 m
Pluggforbindere og kabler for signaler, data og effekt
Konfigurer kabelforbindelsen for signal-, data- og effektoverføring i IP6x-omgivelser eller for bruk med automasjonskap. Skreddersydde kabelkonfeksjoner grunnet valgfrie ledningslengder og -ender.
Forskjellige sensor-/aktuatorkabler
Ta i bruk fordelene ved de kompakte rundpluggforbinderne for grensesnitt og medier: for signaler, data og effekt. Ved de konfeksjonerte kablene kan du velge fra et stort og komplett sortiment fra Phoenix Contact. Det være seg i rett eller vinklet utførelse, skjermet eller uskjermet, for hvert behov kan vi tilby riktig plugg og egnet ledning.
Sensor-/aktuatorkabler til spesielle krav
Hvis behovene dine overstiger klassiske spesifikasjoner i industrielle omgivelser, leverer Phoenix Contact spesialegnede produktserier med konfeksjonerbare kabler.
M12-Push-Pull-pluggforbindere
M12-Push-Pull-pluggforbindere låser trygt og praktisk gjennom enkel plugging. Spesielt der plassen er begrenset og ved bruk med høy kablingstetthet gir hurtigkoblingen enkel komponenttilkobling uten bruk av verktøy. Takket være hann- og hunnvariantene implementerer du sensorer helt problemfritt, og oppretter fritthengende forbindelser. Pluggkompatibiliteten på tvers av produsenter og enkel integrering av komponenter gir god tilgjengelighet over hele verden.
M8-kablingsløsninger for Single Pair Ethernet
Ethernet er den ledende kommunikasjonsprotokollen for lokale datanettverk (LAN). Med Single Pair Ethernet (SPE) trenger den etablerte protokollen nå også inn i de siste automatiseringsnivåene. Den enparede, standardiserte datakablingen overfører problemfritt data opptil 1 Gbit/s og effekt opptil 60 W ved en rekkevidde opptil 1000 m. Kompakte M8-pluggforbindere i hann- og hunnvarianter gir enkel integrering i vanlige sensorer, og kan også brukes for å etablere fritthengende forbindelser. SPE danner slik grunnlaget for fremtidssikker nettorganisering fra sensoren og inn i skyen.
Advanced Shielding Technology
Advanced Shielding Technology er det innovative skjermkonseptet for konfeksjonerte pluggforbindere. Under produksjonsprosessen innhylles kabelskjermen fullstendig i flytende metall, og sørger for en ekstremt pålitelig, robust skjermtilknytning. Øk overføringskvaliteten til data, signaler og ytelse selv under ekstreme miljøforhold. Stol på fremtidssikker kabling i moderne fabrikkautomasjon.
Tilkoblede ventilpluggforbindere
I det daglige settes ventilpluggforbindere og ventilpluggledninger stadig på prøve i form av ulike temperaturer, mekaniske påkjenninger eller kontakt med fett og olje. Vårt store produktspekter er optimalt rustet for slike harde bruksforhold. Ventilpluggforbindere, dobbelpluggforbindere og konfeksjonerbare kabler finnes i fem forskjellige byggformer (A, B, BI, C, CI) samt for trykkbrytere (AD). Bruksområdet strekker seg fra 24 V AC/DC til 230 V AC/DC. For enkel gjenkjenning av feil kan vi tilby ventilpluggforbindere med godt synlig LED i alle monteringsposisjoner.
Ventilpluggforbindere med høy beskyttelsesgrad til nyttekjøretøyer
På nyttekjøretøyer, anleggs-, landbruks- og skogsmaskiner benyttes ventilpluggforbindere med høy beskyttelsesgrad. De er motstandsdyktige mot stoffer som f. eks. ozon, salt, bensin og olje.
Ventilpluggforbindere med integrert energireduksjon
Ventilpluggene med energireduksjonsfunksjon til 24 V DC drift fremhever seg med et strømforbruk som er redusert med opptil 50 % sammenlignet med vanlige varianter. Etter at ventilen er styrt, reduserer energireduksjonsfunksjonen holdestrømmen til 50 %. Dermed kan du bruke nettdeler med mindre dimensjoner. Ventilpluggenes funksjoner og kompatibilitet er i henhold til velkjent standard. De er enkle å integrere i eksisterende anlegg.
Kundetilpassede kabelvarianter
Utform de konfeksjonerte kablene akkurat slik du trenger det: Kombinert med de konfeksjonerbare pluggforbinderne og fordelerne fra Phoenix Contact fremstiller vi helt enkelt individuelle ledningslengder på sensorkablene og aktuatorkablene. Servicesenteret for industripluggforbindere omsetter på få dager dine ønsker i praksis til et ferdig, skreddersydd produkt: til maskinteknikk, anleggsteknikk eller utstyrsbygging. For til tross for et omfattende produktspekter for industrielle pluggforbindere vil kundenes behov av og til ikke kunne dekkes av vårt standardsortiment.
Våre produkter utgjør en del av selve nervesystemet i industrianlegget ditt, og hjelper deg med å utforme effektive prosesser og holde kostnadene nede. La våre nyheter fra følgende områder overbevise deg: