Sensor-/aktuatorkabel, 4-polet, PP-EPDM, grå RAL 7035, Plugg rett M12, koding: A, på åpen ledningsende, kabellengde: 5 m, Hygienedesign, med kunststoffmutter
Produktdetaljer
Produkttype
Sensor-/aktuatorkabler
Poltall
4
Anvendelse
Næringsmiddelindustrien
Antall kabelutganger
1
Skjermet
nei
Koding
A - standard
Isolasjonsegenskaper
Overspenningskategori
II
Forurensningsgrad
3
Materiale i grep
PP
Materiale kontakt
CuSn
Materiale kontaktoverflate
Ni/Au
Materiale kontaktholder
PP
Materiale skruforbindelse
Polypropylen
Gjennomgangsmotstand
≤ 5 mΩ
Isolasjonsmotstand
≥ 100 MΩ
Nominell spenning UN
250 V AC
250 V DC
Nominell strøm IN
4 A
Beskyttelseskobling
ukoblet
Ledertilkobling
Tiltrekkingsmoment
0,4 NmM12-stikkforbinder
Pluggsykluser
≥ 100
Hode 1
Byggform hode
Plugg
Kabelutgang hode
rett
Gjengetype hode
M12
Koding
A
Hode 2
Byggform hode
åpen ledningsende
Statusindikator
Nei
Statusindikator tilgjengelig
Nei
Ledningslengde
5 m
Kabelvekt
30 kg/km
Poltall
4
Skjermet
nei
Lederoppbygning signalledning
42x 0,10 mm
AWG signalkabel
22
Ledningstverrsnitt
4x 0,34 mm² (Signalledning)
Lederdiameter inkl. isolasjon
1,27 mm ±0,02 mm (Signalledning)
Ytterdiameter kabel
4,7 mm ±0,15 mm
Yttermantel, material
PP-EPDM
Yttermantel, farge
grå RAL 7035
Materiale i leder
Blank Cu-tråd
Material lederisolasjon
PP
Enkeltleder, farge
brun, hvit, blå, svart
Veggtykkelse isolering
≥ 0,21 mm
Veggtykkelse yttermantel
ca. 0,8 mm
Totallederisolasjon
Fire ledere kordellslått på langs
Revolveringslengde totallederisolasjon
48 mm
maks. ledermotstand
ca. 58 MΩ/km
Isolasjonsmotstand
≥ 1 GΩ*km
Nominell spenning kabel
≤ 300 V
Prøvespenning
≥ 3000 V
Minimum bøyeradius, fast installering
5 x D
Minimum bøyeradius, fleksibel installering
10 x D
Bøyesykluser maksimalt
4000000
Torsjonshyppighet
Torsjonssykluser/min
Halogenfri
i henhold til DIN VDE 0472 del 815
Annen bestandighet
Tåler kuldeslag i henhold til DIN EN 60811-1-4 (-40 °C)
Spesielle egenskaper
delvis egnet for energikjeder
Omgivelsestemperatur (drift)
-40 °C ... 105 °C (Kabel, fast installasjon)
-25 °C ... 105 °C (Kabel, bevegelig installasjon)
Kabeloppbygning
Ledningstype
PP halogenfri grå
Kortbetegnelse
600
Yttermantel, material
PP-EPDM
Yttermantel, farge
grå RAL 7035
Beskyttelsesgrad
IP65
IP67
IP68
IP69K
Omgivelsestemperatur (drift)
-40 °C ... 105 °C (Stikker/bøssing)
Standarder/forskrifter
IEC 61076-2-101
Standarder/forskrifter
FDA 21 CFR 177.2600
Artikkelnummer
1404004
Pakkestørrelse
1 Stk.
Minimum bestillingsmengde
1 Stk.
Merknad
Ordrerelatert fremstilling (ingen retur)
Rabattgruppe
31BBFS
Produktnøkkel
BF1CCA
Katalogside
Side 144 (C-4-2013)
GTIN
4046356677509
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)
142,9 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)
142,8 g
Tolltariffnummer
85444290
Opprinnelsesland
PL
ECLASS
ECLASS-9.0
27060311
ECLASS-10.0.1
27060311
ECLASS-11.0
27060311
ETIM
ETIM 8.0
EC001855
UNSPSC
UNSPSC 21.0
EAC
Approval ID: RU C-DE.BL08.B.00286
EAC
Approval ID: RU D-DE.HB35.B.00387
China RoHS
Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e