Sensor-/aktuatorkabel - SAC-4P-M12MS/3,0-PUR/M12FR D
1696086

Sensor-/aktuatorkabel, 4-polet, PUR/PVC, gul, Plugg rett M12, koding: A, på Bøssing vinklet M12, koding: A, kabellengde: 3 m, DESINA


Produktdetaljer




Produkttype Sensor-/aktuatorkabler
Poltall 4
Anvendelse DESINA
Antall kabelutganger 1
Skjermet nei
Koding A - standard
Isolasjonsegenskaper
Overspenningskategori II
Forurensningsgrad 3

Brennbarhetsklasse iht. UL 94 HB
Material tetning NBR
Materiale i grep TPU, tungt brennbar, selvslukkende
Materiale kontakt CuSn
Materiale kontaktoverflate Ni/Au
Materiale kontaktholder TPU GF
Materiale skruforbindelse Presstøpt sink, forniklet

Gjennomgangsmotstand ≤ 5 mΩ
Isolasjonsmotstand ≥ 100 MΩ
Nominell spenning UN 250 V AC
250 V DC
Nominell strøm IN 4 A
Beskyttelseskobling ukoblet

Ledertilkobling
Tiltrekkingsmoment 0,4 Nm

Pluggsykluser ≥ 100
Hode 1
Byggform hode Plugg
Kabelutgang hode rett
Gjengetype hode M12
Koding A
Hode 2
Byggform hode Bøssing
Kabelutgang hode vinklet
Gjengetype hode M12
Koding A

Statusindikator Nei
Statusindikator tilgjengelig Nei

Ledningslengde 3 m
Kabelvekt 39 kg/km
UL AWM Style 20549
Poltall 4
Skjermet nei
Kabeltype PUR/PVC gul [140]
Lederoppbygning signalledning 42x 0,10 mm
AWG signalkabel 22
Ledningstverrsnitt 0,34 mm²
Lederdiameter inkl. isolasjon 1,5 mm ±0,05 mm
Ytterdiameter kabel 5,2 mm ±0,2 mm
Yttermantel, material PUR
Yttermantel, farge gul
Materiale i leder Blank Cu-tråd
Material lederisolasjon PVC
Enkeltleder, farge brun, hvit, blå, svart
Veggtykkelse isolering ca. 0,3 mm (Lederisolering)
≥ 0,38 mm (Yttermantel)
ca. 0,35 mm (Innermantel)
Totallederisolasjon Fire ledere kordellslått på langs
maks. ledermotstand maks. 58 Ω/km (ved 20 °C)
Isolasjonsmotstand ≥ 1 GΩ*km (ved 20 °C)
Nominell spenning kabel ≤ 300 V
Prøvespenning ≥ 3000 V
Minste bøyeradius, montert fast 52 mm
Minste bøyeradius, montert bevegelig 52 mm
Bøyesykluser maksimalt 2000000
Flammebestandighet i henhold til UL-style 20549
Omgivelsestemperatur (drift) -25 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon)
-5 °C ... 80 °C (Kabel, bevegelig installasjon)
Kabelvekt 39 kg/km
Kabeloppbygning
Kortbetegnelse kabel LiYY-11Y
Ledningstype PUR/PVC gul
Ytterdiameter kabel 5,20 mm
Yttermantel, material PUR
Yttermantel, farge gul
Materiale innermantel PVC
Materiale i leder Blank Cu-tråd
Lederoppbygning signalledning 42x 0,10 mm
AWG signalkabel 22
Material lederisolasjon PVC
Veggtykkelse isolering ≥ 0,3 mm (Lederisolering)
Lederdiameter inkl. isolasjon 1,5 mm ±0,05 mm
Enkeltleder, farge brun, hvit, blå, svart
Totallederisolasjon Fire ledere kordellslått på langs
Elektriske egenskaper
Nominell spenning kabel 300 V
Prøvespenning kabel 3000 V
Ledermotstand maks. 58 Ω/km
Ledningsisolasjonsmotstand ≥ 1 GΩ*km
Mekaniske egenskaper
Minste bøyeradius, montert fast 52 mm
Minste bøyeradius, montert bevegelig 52 mm
Antall bøyesykluser 2000000
Bøyeradius 52 mm
Kjøreavstand 5 m
Kjørehastighet 3 m/s
Bøyesykluser
Minste bøyeradius, montert fast 52 mm
Minste bøyeradius, montert bevegelig 52 mm
Antall bøyesykluser 2000000
Bøyeradius 52 mm
Kjøreavstand 5 m
Kjørehastighet 3 m/s
Omgivelsesforhold
Omgivelsestemperatur (drift) -5 °C ... 80 °C (Kabel, bevegelig installasjon)
-25 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon)

Beskyttelsesgrad IP65
IP67
IP68
Omgivelsestemperatur (drift) -25 °C ... 90 °C (Stikker/bøssing)
-25 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon)
-5 °C ... 80 °C (Kabel, bevegelig installasjon)

Artikkelnummer 1696086
Pakkestørrelse 1 Stk.
Minimum bestillingsmengde 1 Stk.
Merknad Ordrerelatert fremstilling (ingen retur)
Rabattgruppe 31BBFS
Produktnøkkel BF1CCA
Katalogside Side 104 (PC-2002)
GTIN 4017918181055
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) 133,7 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 132 g
Tolltariffnummer 85444290
Opprinnelsesland DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27060311
ECLASS-10.0.1 27060311
ECLASS-11.0 27060311

ETIM

ETIM 8.0 EC001855

UNSPSC

UNSPSC 21.0

EAC

Approval ID: RU C-DE.BL08.B.00286

UL Listed

Approval ID: FILE E 221474
Approval Specification Data
Nominell spenning UN Nominell strøm IN Tverrsnitt AWG Tverrsnitt mm2
300 V 4 A

cUL Listed

Approval ID: FILE E 221474
Approval Specification Data
Nominell spenning UN Nominell strøm IN Tverrsnitt AWG Tverrsnitt mm2
300 V 4 A

EAC

Approval ID: RU D-DE.HB35.B.00387

cULus Listed


China RoHS Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

Dine fordeler

Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede, pluggbare komponenter