Sensor-/aktuatorkabel - SAC-4P-M12MS/10,0-PUR SH
1694389

Sensor-/aktuatorkabel, 4-polet, PUR halogenfri, gråsvart RAL 7021, skjermet, Plugg rett M12, koding: A, på åpen ledningsende, kabellengde: 10 m


Produktdetaljer




Produkttype Sensor-/aktuatorkabler
Poltall 4
Anvendelse Standard
Antall kabelutganger 1
Skjermet ja
Koding A - standard
Isolasjonsegenskaper
Overspenningskategori II
Forurensningsgrad 3

Brennbarhetsklasse iht. UL 94 HB
Material tetning NBR
Materiale i grep TPU, tungt brennbar, selvslukkende
Materiale kontakt CuSn
Materiale kontaktoverflate Ni/Au
Materiale kontaktholder TPU GF
Materiale skruforbindelse Presstøpt sink, forniklet

Gjennomgangsmotstand ≤ 5 mΩ
Isolasjonsmotstand ≥ 100 MΩ
Nominell spenning UN 48 V AC
60 V DC
Nominell strøm IN 4 A
Beskyttelseskobling ukoblet

Ledertilkobling
Tiltrekkingsmoment 0,4 NmM12-stikkforbinder

Pluggsykluser ≥ 100
Hode 1
Byggform hode Plugg
Kabelutgang hode rett
Gjengetype hode M12
Koding A
Hode 2
Byggform hode åpen ledningsende

Statusindikator Nei
Statusindikator tilgjengelig Nei

Ledningslengde 10 m
Kabelvekt 36 kg/km
UL AWM Style 20549 / 10493 (80 °C / 300 V)
Poltall 4
Skjermet ja
Kabeltype PUR halogenfri svart [PUR]
Lederoppbygning signalledning 42x 0,10 mm
AWG signalkabel 22
Ledningstverrsnitt 4x 0,34 mm² (Signalledning)
Lederdiameter inkl. isolasjon 1,27 mm ±0,02 mm (Signalledning)
Ytterdiameter kabel 4,95 mm ±0,2 mm
Yttermantel, material PUR
Yttermantel, farge gråsvart RAL 7021
Materiale i leder Blank Cu-tråd
Material lederisolasjon PP
Enkeltleder, farge brun, hvit, blå, svart
Veggtykkelse isolering ≥ 0,21 mm
Veggtykkelse yttermantel ca. 0,5 mm
Totallederisolasjon Fire ledere kordellslått på langs
Optisk skjermbelegg 80 %
maks. ledermotstand maks. 58 Ω/km (ved 20 °C)
Isolasjonsmotstand ≥ 100 GΩ*km (ved 20 °C)
Impedans ≥ 62 Ω (f = 10 MHz)
Ledningskapasitet ≤ 80 pF/m (Leder-leder)
≤ 135 pF/m (Leder-skjerm)
Nominell spenning kabel ≤ 300 V
Prøvespenning ≥ 3000 V
Minimum bøyeradius, fast installering 5 x D
Minimum bøyeradius, fleksibel installering 10 x D
Bøyesykluser maksimalt 10000000
Halogenfri i henhold til DIN VDE 0472 del 815
i henhold til DIN EN 50267-2-1
Flammebestandighet i henhold til UL 758/1581 FT2
DIN EN 60332-2-2 (20 s)
Oljebestandighet til DIN EN 60811-2-1
Annen bestandighet Meget resistent mot syre, lut og løsemidler
Bestandig mot hydrolyse og mikrober
Tåler sjøvann
delvis UV-fast etter DIN EN ISO 4892-2-A
slitasjesikker
Spesielle egenskaper energikjedeegnet
silikonfri
Uten substanser som kan skade lakken
Overflate med lite adhesjon
Omgivelsestemperatur (drift) -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon)
-25 °C ... 80 °C (Kabel, bevegelig installasjon)
Kabelvekt 47 kg/km
Kabeloppbygning
Kortbetegnelse kabel Li9Y-V1-C-V1-11Y
Ledningstype PUR halogenfri svart
Ytterdiameter kabel 5,90 mm
Yttermantel, material PUR
Yttermantel, farge gråsvart RAL 7021
Materiale i leder Blank Cu-tråd
Lederoppbygning signalledning 42x 0,10 mm
AWG signalkabel 22
Material lederisolasjon PP
Veggtykkelse isolering ≥ 0,21 mm (Lederisolering)
Lederdiameter inkl. isolasjon 1,27 mm ±0,02 mm
Enkeltleder, farge brun, hvit, blå, svart
Totallederisolasjon Fire ledere kordellslått på langs
Skjerming Flettverk av fortinnede kobbertråder
Optisk skjermbelegg 85 %
Elektriske egenskaper
Nominell spenning kabel ≤ 300 V
Prøvespenning kabel ≥ 3000 V
Ledermotstand maks. 58 Ω/km
Ledningsisolasjonsmotstand ≥ 100 GΩ*km
Mekaniske egenskaper
Minste bøyeradius, montert fast 59 mm
Minste bøyeradius, montert bevegelig 59 mm
Antall bøyesykluser 4000000
Bøyeradius 50 mm
Kjøreavstand 10 m
Kjørehastighet 3 m/s
Akselerasjon 10 m/s²
Bøyesykluser
Minste bøyeradius, montert fast 59 mm
Minste bøyeradius, montert bevegelig 59 mm
Antall bøyesykluser 4000000
Bøyeradius 50 mm
Kjøreavstand 10 m
Kjørehastighet 3 m/s
Akselerasjon 10 m/s²

Beskyttelsesgrad IP65
IP67
Omgivelsestemperatur (drift) -25 °C ... 90 °C (Stikker/bøssing)

Standarder/forskrifter IEC 61076-2-101

Artikkelnummer 1694389
Pakkestørrelse 1 Stk.
Minimum bestillingsmengde 1 Stk.
Rabattgruppe 31BBFS
Produktnøkkel BF1CJA
Katalogside Side 199 (C-2-2019)
GTIN 4017918456764
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) 385,3 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 373,6 g
Tolltariffnummer 85444290
Opprinnelsesland PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27060311
ECLASS-10.0.1 27060311
ECLASS-11.0 27060311

ETIM

ETIM 8.0 EC001855

UNSPSC

UNSPSC 21.0

EAC

Approval ID: RU C-DE.BL08.B.00286

UL Listed

Approval ID: FILE E 221474
Approval Specification Data
Nominell spenning UN Nominell strøm IN Tverrsnitt AWG Tverrsnitt mm2
300 V 4 A

cUL Listed

Approval ID: FILE E 221474
Approval Specification Data
Nominell spenning UN Nominell strøm IN Tverrsnitt AWG Tverrsnitt mm2
300 V 4 A

EAC

Approval ID: RU D-DE.HB35.B.00387

cULus Listed


China RoHS Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

Dine fordeler

Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede, pluggbare komponenter
Pålitelig signaloverføring – 360°-skjerming i elektromagnetisk belastede omgivelser