Sensor-/aktuatorkabel - SAC-4P-3,0-600/M12FS FB
1404011

Sensor-/aktuatorkabel, 4-polet, PP-EPDM, grå RAL 7035, åpen ledningsende, på Bøssing rett M12, koding: A, kabellengde: 3 m, Hygienedesign, med kunststoffmutter


Produktdetaljer




Produkttype Sensor-/aktuatorkabler
Poltall 4
Anvendelse Næringsmiddelindustrien
Antall kabelutganger 1
Skjermet nei
Koding A - standard
Isolasjonsegenskaper
Overspenningskategori II
Forurensningsgrad 3

Material tetning FKM
Materiale i grep PP
Materiale kontakt CuSn
Materiale kontaktoverflate Ni/Au
Materiale kontaktholder PP
Materiale skruforbindelse Polypropylen

Gjennomgangsmotstand ≤ 5 mΩ
Isolasjonsmotstand ≥ 100 MΩ
Nominell spenning UN 250 V AC
250 V DC
Nominell strøm IN 4 A
Beskyttelseskobling ukoblet

Ledertilkobling
Tiltrekkingsmoment 0,4 NmM12-stikkforbinder

Pluggsykluser ≥ 100
Hode 1
Byggform hode åpen ledningsende
Hode 2
Byggform hode Bøssing
Kabelutgang hode rett
Gjengetype hode M12
Koding A

Statusindikator Nei
Statusindikator tilgjengelig Nei

Ledningslengde 3 m
Ledningsvekt 30 kg/km
Poltall 4
Skjermet nei
Lederoppbygning signalledning 42x 0,10 mm
AWG signalkabel 22
Ledningstverrsnitt 4x 0,34 mm² (Signalledning)
Lederdiameter inkl. isolasjon 1,27 mm ±0,02 mm (Signalledning)
Ytterdiameter kabel 4,7 mm ±0,15 mm
Yttermantel, material PP-EPDM
Yttermantel, farge grå RAL 7035
Materiale i leder Blank Cu-tråd
Material lederisolasjon PP
Enkeltleder, farge brun, hvit, blå, svart
Veggtykkelse isolering ≥ 0,21 mm
Veggtykkelse yttermantel ca. 0,8 mm
Totallederisolasjon Fire ledere kordellslått på langs
Revolveringslengde totallederisolasjon 48 mm
maks. ledermotstand ca. 58 MΩ/km
Isolasjonsmotstand ≥ 1 GΩ*km
Nominell spenning kabel ≤ 300 V
Prøvespenning ≥ 3000 V
Minimum bøyeradius, fast installering 5 x D
Minimum bøyeradius, fleksibel installering 10 x D
Bøyesykluser maksimalt 4000000
Torsjonshyppighet Torsjonssykluser/min
Halogenfri i henhold til DIN VDE 0472 del 815
Annen bestandighet Tåler kuldeslag i henhold til DIN EN 60811-1-4 (-40 °C)
Spesielle egenskaper delvis egnet for energikjeder
Omgivelsestemperatur (drift) -40 °C ... 105 °C (Kabel, fast installasjon)
-25 °C ... 105 °C (Kabel, bevegelig installasjon)
Kabeloppbygning
Ledningstype PP halogenfri grå
Yttermantel, material PP-EPDM
Yttermantel, farge grå RAL 7035

Beskyttelsesgrad IP65
IP67
IP68
IP69K
Omgivelsestemperatur (drift) -40 °C ... 105 °C (Stikker/bøssing)

Standarder/forskrifter IEC 61076-2-101
Standarder/forskrifter FDA 21 CFR 177.2600

Artikkelnummer 1404011
Pakkestørrelse 1 Stk.
Minimum bestillingsmengde 1 Stk.
Merknad Ordrerelatert fremstilling (ingen retur)
Rabattgruppe 31BBFS
Produktnøkkel BF1CCA
Katalogside Side 144 (C-4-2013)
GTIN 4046356677578
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) 93 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 93 g
Tolltariffnummer 85444290
Opprinnelsesland PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27060311
ECLASS-10.0.1 27060311
ECLASS-11.0 27060311

ETIM

ETIM 8.0 EC001855

UNSPSC

UNSPSC 21.0 26121600

EAC

Approval ID: RU C-DE.BL08.B.00286

EAC

Approval ID: RU D-DE.HB35.B.00387

China RoHS Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

Dine fordeler

Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede, pluggbare komponenter
Den lyse fargen gjør at skitne steder oppdages raskt