Sensor-/aktuatorkabel - SAC-3P-M 8MR/ 0,3-PUR/M12FR-2L
1682469

Sensor-/aktuatorkabel, 3-polet, PUR halogenfri, gråsvart RAL 7021, Plugg vinklet M8, på Bøssing vinklet M12, koding: A, med 2 LED, kabellengde: 0,3 m


Produktdetaljer




Produkttype Sensor-/aktuatorkabler
Poltall 3
Anvendelse Standard
Antall kabelutganger 1
Koding A - standard
Isolasjonsegenskaper
Overspenningskategori II
Forurensningsgrad 3

Brennbarhetsklasse iht. UL 94 HB
Material tetning NBR
Materiale i grep TPU, tungt brennbar, selvslukkende
Materiale kontakt CuSn
Materiale kontaktoverflate Ni/Au
Materiale kontaktholder TPU GF
Materiale skruforbindelse Presstøpt sink, forniklet

Gjennomgangsmotstand ≤ 5 mΩ
Isolasjonsmotstand ≥ 100 MΩ
Nominell spenning UN 24 V DC
Nominell strøm IN 4 A
Beskyttelseskobling ukoblet

Ledertilkobling
Tiltrekkingsmoment 0,4 NmM12-stikkforbinder

Pluggsykluser ≥ 100
Hode 1
Byggform hode Plugg
Kabelutgang hode vinklet
Gjengetype hode M8
Hode 2
Byggform hode Bøssing
Kabelutgang hode vinklet
Gjengetype hode M12
Koding A
Statusvisning topp 2 LED

Statusindikator 2 lysdioder
Statusindikator tilgjengelig Ja

Ledningslengde 0,3 m
Kabelvekt 18 kg/km
UL AWM Style 20549 / 10493 (80 °C / 300 V)
Poltall 3
Skjermet nei
Kabeltype PUR halogenfri svart [PUR]
Lederoppbygning signalledning 32x 0,10 mm
AWG signalkabel 24
Ledningstverrsnitt 3x 0,25 mm²
Lederdiameter inkl. isolasjon 1,17 mm ±0,02 mm
Ytterdiameter kabel 3,6 mm ±0,15 mm
Yttermantel, material PUR
Yttermantel, farge gråsvart RAL 7021
Materiale i leder Blank Cu-tråd
Material lederisolasjon PP
Enkeltleder, farge brun, blå, svart
Veggtykkelse isolering ≥ 0,21 mm (Lederisolering)
Veggtykkelse yttermantel ca. 0,5 mm
Totallederisolasjon Tre ledere kordellslått på langs
Revolveringslengde totallederisolasjon 40 mm
maks. ledermotstand ≤ 78 Ω/km (ved 20 °C)
Isolasjonsmotstand ≥ 100 GΩ*km (ved 20 °C)
Nominell spenning kabel ≤ 300 V
Prøvespenning ≥ 3000 V
Minste bøyeradius, montert fast 18 mm
Minste bøyeradius, montert bevegelig 36 mm
Bøyesykluser maksimalt 10000000
Halogenfri i henhold til DIN VDE 0472 del 815
Flammebestandighet i henhold til UL 758/1581 FT2
DIN EN 60332-2-2 (20 s)
Oljebestandighet til DIN EN 60811-2-1
Annen bestandighet Bestandig mot hydrolyse og mikrober
Meget resistent mot syre, lut og løsemidler
Tåler sjøvann
delvis UV-fast etter DIN EN ISO 4892-2-A
Spesielle egenskaper energikjedeegnet
silikonfri
Uten substanser som kan skade lakken
Omgivelsestemperatur (drift) -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon)
-25 °C ... 80 °C (Kabel, bevegelig installasjon)
Omgivelsesforhold
Omgivelsestemperatur (drift) -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon)
-40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon)

Beskyttelsesgrad IP65
IP67
IP68
Omgivelsestemperatur (drift) -25 °C ... 90 °C (Stikker/bøssing)
-40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon)
-5 °C ... 80 °C (Kabel, bevegelig installasjon)

Standarder/forskrifter IEC 61076-2-101
Standarder/forskrifter IEC 61076-2-104

Artikkelnummer 1682469
Pakkestørrelse 1 Stk.
Minimum bestillingsmengde 1 Stk.
Merknad Ordrerelatert fremstilling (ingen retur)
Rabattgruppe 31BBFS
Produktnøkkel BF1CBA
Katalogside Side 188 (C-2-2019)
GTIN 4017918159122
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) 23,7 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 23,7 g
Tolltariffnummer 85444290
Opprinnelsesland PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27060311
ECLASS-10.0.1 27060311
ECLASS-11.0 27060311

ETIM

ETIM 8.0 EC001855

UNSPSC

UNSPSC 21.0

UL Listed

Approval ID: FILE E 221474
Approval Specification Data
Nominell spenning UN Nominell strøm IN Tverrsnitt AWG Tverrsnitt mm2
24 V 4 A

cUL Listed

Approval ID: FILE E 221474
Approval Specification Data
Nominell spenning UN Nominell strøm IN Tverrsnitt AWG Tverrsnitt mm2
24 V 4 A

EAC

Approval ID: RU D-DE.HB35.B.00387

cULus Listed


REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Tidsrom for forskriftsmessig bruk (EFUP): 50 år
Du finner informasjon om farlige substanser i produsenterklæringen, se "Downloads"

Dine fordeler

Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede, pluggbare komponenter
Komfortabel: Bedre maskintilgjengelighet takket være rask og enkel diagnostikk