Sensor-/aktuatorkabel, 5-polet, PUR halogenfri, gråsvart RAL 7021, Plugg rett M12, koding: A, på Ventilplugg AD (trykkbryter), med 2 LED, koblet med Z-diode, kabellengde: 3 m
Produktdetaljer
Poltall
5
Antall kabelutganger
1
Skjermet
nei
Koding
A - standard
Isolasjonsegenskaper
Overspenningskategori
II
Forurensningsgrad
3
Gjennomgangsmotstand
≤ 5 mΩ
Isolasjonsmotstand
≥ 100 MΩ
Nominell spenning UN
24 V
Nominell strøm IN
4 A
Beskyttelseskobling
Z-diode
Statusindikator
2 lysdioder
Statusindikator tilgjengelig
Ja
Brennbarhetsklasse iht. UL 94
HB
Material tetning
TPU (Flat pakning ventilplugg)
Material hus ventilstikker
PBT
Materiale i grep
TPU, tungt brennbar, selvslukkende
Materiale kontakt
CuSn
Materiale kontaktoverflate
Ni/Au
Materiale kontaktholder
TPU GF
Materiale kontakt
CuSn
Materiale kontaktinnsats ventilstikker
PBT
Materiale kontaktoverflate
Ag
Materiale skruforbindelse
Presstøpt sink, forniklet
Pluggsykluser
≥ 100
Hode 1
Byggform hode
Plugg
Kabelutgang hode
rett
Gjengetype hode
M12
Koding
A
Hode 2
Byggform hode
Ventilplugg
Gjengetype hode
AD (trykkbryter)
Statusvisning topp
2 LED
Ledningslengde
3 m
Ledningsvekt
51 kg/km
UL AWM Style
20549 / 10152 (80 °C / 300 V)
Poltall
4
Skjermet
nei
Kabeltype
PUR halogenfri svart [PUR]
Lederoppbygning signalledning
42x 0,15 mm
AWG signalkabel
18
Ledningstverrsnitt
4x 0,75 mm² (Signalledning)
Lederdiameter inkl. isolasjon
1,69 mm ±0,05 mm (Signalledning)
Ytterdiameter kabel
5,7 mm ±0,15 mm
Yttermantel, material
PUR
Yttermantel, farge
gråsvart RAL 7021
Materiale i leder
Blank Cu-tråd
Material lederisolasjon
PP
Enkeltleder, farge
brun, blå, svart, hvit
Veggtykkelse isolering
≥ 0,21 mm
Veggtykkelse yttermantel
≥ 0,38 mm
Totallederisolasjon
Fire ledere kordellslått på langs
maks. ledermotstand
≤ 26 Ω/km (ved 20 °C)
Isolasjonsmotstand
≥ 1 GΩ*km (ved 20 °C)
Nominell spenning kabel
≤ 300 V AC
Prøvespenning
≥ 3000 V AC (Spark-test)
Minimum bøyeradius, fast installering
5 x D
Minimum bøyeradius, fleksibel installering
10 x D
Bøyesykluser maksimalt
4000000
Halogenfri
i henhold til DIN VDE 0472 del 815
i henhold til DIN EN 50267-2-1
Flammebestandighet
i henhold til UL 758/1581 (horisontal)
i henhold til UL 758/1581 FT2
i henhold til DIN EN 60332-2-2
Oljebestandighet
i henhold til DIN EN 60811-2-1, 168 h ved 100 °C
iht. UL 758, 168 h ved 60 °C
Annen bestandighet
Bestandig mot hydrolyse og mikrober
delvis UV-fast etter DIN EN ISO 4892-2-A
minimal adhesjon
slitasjesikker
Spesielle egenskaper
flertrådet
energikjedeegnet
Omgivelsestemperatur (drift)
-40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon)
-25 °C ... 80 °C (Kabel, bevegelig installasjon)
Kabeloppbygning
Ledningstype
PUR halogenfri svart
Ytterdiameter kabel
7,00 mm
Yttermantel, material
PUR
Yttermantel, farge
svart RAL 9005
Materiale innermantel
PVC
Lederoppbygning signalledning
24x 0,20 mm
AWG signalkabel
18
Enkeltleder, farge
svart 1, svart 2, svart 3, svart 4, grønn/gul
Omgivelsesforhold
Omgivelsestemperatur (drift)
-5 °C ... 70 °C (Kabel, bevegelig installasjon)
-30 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon)
Omgivelsesforhold
Beskyttelsesgrad
IP67
Omgivelsestemperatur (drift)
-25 °C ... 90 °C (Stikker/bøssing)
-20 °C ... 85 °C (Ventilplugg)
-30 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon)
-5 °C ... 70 °C (Kabel, bevegelig installasjon)
M12
Standarder/forskrifter
IEC 61076-2-101
Ventilpluggforbinder
Standarder/forskrifter
EN 175301-803
Artikkelnummer
1669644
Pakkestørrelse
1 Stk.
Minimum bestillingsmengde
1 Stk.
Merknad
Ordrerelatert fremstilling (ingen retur)
Rabattgruppe
02
Produktnøkkel
BF1DKA
Katalogside
Side 90 (PC-2007)
GTIN
4017918134587
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)
273,6 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)
264,5 g
Tolltariffnummer
85444290
Opprinnelsesland
DE
ECLASS
ECLASS-9.0
27060312
ECLASS-11.0
27060312
China RoHS
Tidsrom for forskriftsmessig bruk (EFUP): 50 år
Du finner informasjon om farlige substanser i produsenterklæringen, se "Downloads"