Sensor-/aktuatorkabel, 5-polet, PUR halogenfri, gråsvart RAL 7021, Plugg rett M12, koding: A, på Ventilplugg AD (trykkbryter), med 2 LED, koblet med Z-diode, kabellengde: 2 m
Produktdetaljer
Produkttype
Sensor-/aktuatorkabel med ventilplugger
Poltall
5
Antall kabelutganger
1
Skjermet
nei
Koding
A - standard
Isolasjonsegenskaper
Overspenningskategori
II
Forurensningsgrad
3
Gjennomgangsmotstand
≤ 5 mΩ
Isolasjonsmotstand
≥ 100 MΩ
Nominell spenning UN
24 V
Nominell strøm IN
4 A
Beskyttelseskobling
Z-diode
Statusindikator
2 lysdioder
Statusindikator tilgjengelig
Ja
Brennbarhetsklasse iht. UL 94
HB
Material tetning
TPU (Flat pakning ventilplugg)
Material hus ventilstikker
PBT
Materiale i grep
TPU, tungt brennbar, selvslukkende
Materiale kontakt
CuSn
Materiale kontaktoverflate
Ni/Au
Materiale kontaktholder
TPU GF
Materiale kontakt
CuSn
Materiale kontaktinnsats ventilstikker
PBT
Materiale kontaktoverflate
Ag
Materiale skruforbindelse
Presstøpt sink, forniklet
Pluggsykluser
≥ 100
Hode 1
Byggform hode
Plugg
Kabelutgang hode
rett
Gjengetype hode
M12
Koding
A
Hode 2
Byggform hode
Ventilplugg
Gjengetype hode
AD (trykkbryter)
Statusvisning topp
2 LED
Ledningslengde
2 m
UL AWM Style
20549
Poltall
5
Skjermet
nei
Kabeltype
PUR halogenfri svart [PUR]
Lederoppbygning signalledning
28x 0,15 mm
AWG signalkabel
20
Ledningstverrsnitt
5x 0,5 mm²
Lederdiameter inkl. isolasjon
1,5 mm ±0,05 mm (Signalledning)
Ytterdiameter kabel
5,3 mm ±0,02 mm
Yttermantel, material
PUR
Yttermantel, farge
gråsvart RAL 7021
Materiale i leder
Blank Cu-tråd
Material lederisolasjon
PP
Enkeltleder, farge
svart 1, svart 2, svart 3, svart 4, grønn/gul
Totallederisolasjon
Fem ledere kordellslått på langs
maks. ledermotstand
39 Ω/km (ved 20 °C)
Isolasjonsmotstand
min. 20 MΩ*km
Nominell spenning kabel
≤ 300 V
Prøvespenning
≥ 1200 V
Minste bøyeradius, montert fast
26,5 mm
Minste bøyeradius, montert bevegelig
53 mm
Bøyesykluser maksimalt
15000000
Halogenfri
i henhold til DIN VDE 0472 del 815
Flammebestandighet
i henhold til UL-style 20549
Oljebestandighet
til DIN EN 60811-2-1
Annen bestandighet
Meget resistent mot syre, lut og løsemidler
Bestandig mot hydrolyse og mikrober
oljefast i stor grad
delvis UV-fast etter DIN EN ISO 4892-2-A
Spesielle egenskaper
energikjedeegnet
silikonfri
Uten substanser som kan skade lakken
Omgivelsestemperatur (drift)
-40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon)
-20 °C ... 80 °C (Kabel, bevegelig installasjon)
Kabeloppbygning
Ledningstype
PUR halogenfri svart
Yttermantel, material
PUR
Yttermantel, farge
gråsvart RAL 7021
Materiale innermantel
PVC
Omgivelsesforhold
Beskyttelsesgrad
IP65
IP67
Omgivelsestemperatur (drift)
-25 °C ... 90 °C (Stikker/bøssing)
-20 °C ... 80 °C (Ventilplugg)
M12
Standarder/forskrifter
IEC 61076-2-101
Ventilpluggforbinder
Standarder/forskrifter
EN 175301-803
Artikkelnummer
1695003
Pakkestørrelse
5 Stk.
Minimum bestillingsmengde
50 Stk.
Merknad
Ordrerelatert fremstilling (ingen retur)
Rabattgruppe
02
Produktnøkkel
BF1DKA
GTIN
4017918461478
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)
203,2 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)
203,2 g
Tolltariffnummer
85444290
Opprinnelsesland
DE
ECLASS
ECLASS-9.0
27060312
ECLASS-11.0
27060312
China RoHS
Tidsrom for forskriftsmessig bruk (EFUP): 50 år
Du finner informasjon om farlige substanser i produsenterklæringen, se "Downloads"