SAC-3P-M8MS/0,45PUR/BI-1L-Z180
-
Sensor-/aktuatorkabel
1420733
Sensor-/aktuatorkabel, 3-polet, PUR halogenfri, gråsvart RAL 7021, Plugg rett M8, koding: A, på Ventilplugg BI (11 mm), med 1 LED, Kobling: Z-diode, kabellengde: 0,45 m
Produktdetaljer
| Anvendelse | Standard |
| Poltall | 3 |
| Antall kabelutganger | 1 |
| Skjermet | nei |
| Koding | A |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Overspenningskategori | III |
| Forurensningsgrad | 3 |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | HB |
| Material tetning | TPU |
| Material hus ventilstikker | TPU |
| Materiale i grep | TPU, tungt brennbar, selvslukkende |
| Materiale kontakt | CuSn |
| Materiale kontaktoverflate | Ni/Au |
| Materiale kontaktholder | TPU GF |
| Materiale kontakt | CuSn |
| Materiale kontaktinnsats ventilstikker | PA 6.6 |
| Materiale kontaktoverflate | Sn |
| Materiale nippel | Presstøpt sink, forniklet |
| Isolasjonsmotstand | ≥ 100 MΩ |
| Nominell spenning UN | 24 V AC |
| 24 V DC | |
| Nominell strøm IN | 4 A |
| Statusindikator | 1 LED |
| Statusindikator tilgjengelig | ja |
| Tilkobling 1 | |
| Byggeform | Plugg rett M8 |
| Kodetype | A |
| Tilkobling 2 | |
| Byggeform | Ventilplugg BI (11 mm) |
| Material | CuSn (Kontakt) |
| Sn (Kontaktoverflate) | |
| PA 6.6 (Kontaktholder) | |
| TPU (Hus) | |
| Beskyttelseskobling | Z-diode |
| Ledningslengde | 0,45 m |
| PUR halogenfri svart [PUR] | |
| Målskisse |
|
| Ledningsvekt | 23 kg/km |
| UL AWM Style | 20549 |
| Poltall | 3 |
| Skjermet | nei |
| Ledningstype | PUR halogenfri svart [PUR] |
| Lederoppbygning signalledning | 42x 0,10 mm |
| AWG signalkabel | 22 |
| Ledningstverrsnitt | 3x 0,34 mm² (Signalledning) |
| Lederdiameter inkl. isolasjon | 1,27 mm ±0,02 mm (Signalledning) |
| Ytterdiameter kabel | 3,85 mm ±0,15 mm |
| Yttermantel, material | PUR |
| Yttermantel, farge | gråsvart RAL 7021 |
| Materiale i leder | Blank Cu-tråd |
| Material lederisolasjon | PP |
| Enkeltleder, farge | brun, blå, svart |
| Veggtykkelse isolering | ≥ 0,21 mm (Lederisolering) |
| ca. 0,50 mm (Yttermantel) | |
| Totallederisolasjon | Tre ledere kordellslått på langs |
| maks. ledermotstand | maks. 58 Ω/km (ved 20 °C) |
| Isolasjonsmotstand | ≥ 100 GΩ*km (ved 20 °C) |
| Nominell spenning kabel | ≤ 300 V |
| Testspenning | ≥ 3000 V |
| Minste bøyeradius, montert fast | 19 mm |
| Minste bøyeradius, montert bevegelig | 38 mm |
| Dynamisk belastbarhet (bøying) | Bøyesykluser maksimalt: 10000000, Bøyeradius: 38 mm, Bøyeradius: 10 x D, Kjøreavstand: 10 m, Kjørehastighet: 3 m/s, Akselerasjon: 10 m/s² |
| Dynamisk belastbarhet (vridning) | Torsjon: ±180 °/m, Torsjonssykluser: ≥2000000, Torsjonshyppighet: 35 Sykluser/min. |
| Halogenfri | i henhold til DIN VDE 0472 del 815 |
| Flammebestandighet | i henhold til UL 758/1581 FT2 |
| DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
| Oljebestandighet | til DIN EN 60811-2-1 |
| Annen bestandighet | Meget resistent mot syre, lut og løsemidler |
| Bestandig mot hydrolyse og mikrober | |
| delvis UV-fast (etter DIN EN ISO 4892-2-A) | |
| Spesielle egenskaper | energikjedeegnet |
| silikonfri | |
| Uten substanser som kan skade lakken | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon) |
| -25 °C ... 80 °C (Kabel, bevegelig installasjon) | |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP65 |
| IP67 | |
| Omgivelsestemperatur (drift) (Ventilplugg) | -20 °C ... 85 °C (Ventilplugg) |
| M8 | |
| Standardbetegnelse | M12-stikkforbinder |
| Standarder/forskrifter | IEC 61076-2-104 |
| Ventilpluggforbinder | |
| Standardbetegnelse | Ventilpluggforbinder |
| Standarder/forskrifter | EN 175301-803 |
| Artikkelnummer | 1420733 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BBFS |
| Produktnøkkel | AF1DNA |
| GTIN | 4055626233918 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 37,1 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 37,1 g |
| Tolltariffnummer | 85444290 |
| Opprinnelsesland | Country of origin will be provided upon delivery. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060312 |
| ECLASS-15.0 | 27060312 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31251501 |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo