Sensor-/aktuatorkabel, 3-polet, PUR/PVC, gråsvart RAL 7021, Plugg rett M12, koding: A, på Bøssing rett M12, koding: A, PIN 2+4 lasket, kabellengde: 5 m
Poltall | 3 |
Antall kabelutganger | 1 |
Skjermet | nei |
Koding | A - standard |
Gjennomgangsmotstand | ≤ 5 mΩ |
Nominell strøm IN | 4 A |
Statusindikator | Nei |
Statusindikator tilgjengelig | Nei |
Materiale kontakt | CuSn |
Materiale kontaktoverflate | Ni/Au |
Materiale kontaktholder | TPU |
Hode 1 | |
Byggform hode | Plugg |
Kabelutgang hode | rett |
Gjengetype hode | M12 |
Koding | A |
Hode 2 | |
Byggform hode | Bøssing |
Kabelutgang hode | rett |
Gjengetype hode | M12 |
Koding | A |
Ledningslengde | 5 m |
Ledningsvekt | 37 kg/km |
UL AWM Style | 20549 / 1729 |
Poltall | 3 |
Skjermet | nei |
Kabeltype | PUR/PVC svart [350] |
Lederoppbygning signalledning | 42x 0,10 mm |
Ledningstverrsnitt | 0,34 mm² |
Lederdiameter inkl. isolasjon | 1,5 mm ±0,05 mm |
Ytterdiameter kabel | 5,2 mm ±0,2 mm |
Yttermantel, material | PUR |
Yttermantel, farge | gråsvart RAL 7021 |
Materiale i leder | Blank Cu-tråd |
Material lederisolasjon | PVC |
Enkeltleder, farge | brun, blå, svart |
Veggtykkelse isolering | ≥ 0,23 mm (Lederisolering) |
Veggtykkelse innermantel | ca. 0,5 mm |
Veggtykkelse yttermantel | ≥ 0,38 mm (Yttermantel) |
Totallederisolasjon | Tre ledere kordellslått på langs |
Revolveringslengde totallederisolasjon | 55 mm |
maks. ledermotstand | maks. 58 Ω/km (ved 20 °C) |
Isolasjonsmotstand | ≥ 100 MΩ*km (ved 20 °C) |
Nominell spenning kabel | 300 V |
Prøvespenning | 3000 V |
Minste bøyeradius, montert fast | 26 mm |
Minste bøyeradius, montert bevegelig | 52 mm |
Flammebestandighet | i henhold til UL 758/1581 (horisontal) |
i henhold til UL 758/1581 FT2 | |
i henhold til DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
Annen bestandighet | Bestandig mot hydrolyse og mikrober |
minimal adhesjon | |
slitasjesikker | |
Spesielle egenskaper | fleksible bruksområder, men anbefales ikke i forbindelse med energikjeder |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon) |
-20 °C ... 80 °C (Kabel, bevegelig installasjon) | |
Ledningsvekt | 37 kg/km |
Kabeloppbygning | |
Kortbetegnelse kabel | LiYY-11Y |
Ledningstype | PUR/PVC svart |
Ytterdiameter kabel | 5,20 mm |
Yttermantel, material | PUR |
Yttermantel, farge | svart RAL 9005 |
Materiale innermantel | PVC |
Materiale i leder | Blank Cu-tråd |
Lederoppbygning signalledning | 42x 0,10 mm |
AWG signalkabel | 22 |
Material lederisolasjon | PVC |
Veggtykkelse isolering | ≥ 0,23 mm (Lederisolering) |
Lederdiameter inkl. isolasjon | 1,52 mm ±0,02 mm |
Enkeltleder, farge | brun, blå, svart |
Totallederisolasjon | Tre ledere kordellslått på langs |
Elektriske egenskaper | |
Nominell spenning kabel | 300 V |
Prøvespenning kabel | 2500 V |
Ledermotstand | ≤ 57,3 Ω/km |
Ledningsisolasjonsmotstand | ≥ 100 MΩ*km |
Mekaniske egenskaper | |
Minste bøyeradius, montert fast | 52 mm |
Minste bøyeradius, montert bevegelig | 52 mm |
Antall bøyesykluser | 2000000 |
Bøyeradius | 52 mm |
Kjøreavstand | 5 m |
Kjørehastighet | 3 m/s |
Bøyesykluser | |
Minste bøyeradius, montert fast | 52 mm |
Minste bøyeradius, montert bevegelig | 52 mm |
Antall bøyesykluser | 2000000 |
Bøyeradius | 52 mm |
Kjøreavstand | 5 m |
Kjørehastighet | 3 m/s |
Omgivelsesforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP67 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 90 °C (Stikker/bøssing) |
-25 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon) | |
-5 °C ... 80 °C (Kabel, bevegelig installasjon) |
Artikkelnummer | 1693050 |
Pakkestørrelse | 5 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 25 Stk. |
Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
Rabattgruppe | 02 |
Produktnøkkel | BF1CBA |
GTIN | 4017918225292 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 217,29 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 217,29 g |
Tolltariffnummer | 85444290 |
Opprinnelsesland | PL |
ECLASS-9.0 | 27060311 |
ECLASS-11.0 | 27060311 |
China RoHS | Tidsrom for forskriftsmessig bruk (EFUP): 50 år |
Du finner informasjon om farlige substanser i produsenterklæringen, se "Downloads" |