Sensor-/aktuatorkabel - SAC-3P-M12MS/3,0-PUR/A-1L-S
1669107

Sensor-/aktuatorkabel, 3-polet, PUR halogenfri, gråsvart RAL 7021, Plugg rett M12, koding: A, på Ventilplugg A, med 1 LED, koblet med Z-diode, kabellengde: 3 m


Produktdetaljer




Poltall 3
Antall kabelutganger 1
Skjermet nei
Koding A - standard
Isolasjonsegenskaper
Overspenningskategori II
Forurensningsgrad 3

Gjennomgangsmotstand 5 mΩ
Isolasjonsmotstand ≥ 100 MΩ
Nominell spenning UN 24 V
Nominell strøm IN 4 A
Beskyttelseskobling Z-diode

Statusindikator 1 LED
Statusindikator tilgjengelig Ja

Brennbarhetsklasse iht. UL 94 HB
Material tetning TPU (Flat pakning ventilplugg)
Material hus ventilstikker PBT
Materiale i grep TPU, tungt brennbar, selvslukkende
Materiale kontakt CuSn
Materiale kontaktoverflate Ni/Au
Materiale kontaktholder TPU GF
Materiale kontakt CuSn
Materiale kontaktinnsats ventilstikker PBT
Materiale kontaktoverflate Ag

Hode 1
Byggform hode Plugg
Kabelutgang hode rett
Gjengetype hode M12
Koding A
Hode 2
Byggform hode Ventilplugg
Gjengetype hode A
Statusvisning topp 1 LED

Ledningslengde 3 m
UL AWM Style 20549
Poltall 3
Skjermet nei
Kabeltype PUR halogenfri svart [PUR]
Lederoppbygning signalledning 28x 0,15 mm
AWG signalkabel 20
Ledningstverrsnitt 3x 0,5 mm²
Lederdiameter inkl. isolasjon 1,5 mm ±0,05 mm (Signalledning)
Ytterdiameter kabel 4,5 mm ±0,2 mm
Yttermantel, material PUR
Yttermantel, farge gråsvart RAL 7021
Materiale i leder Blank Cu-tråd
Material lederisolasjon PP
Enkeltleder, farge svart 1, svart 2, grønn/gul
Totallederisolasjon Tre ledere kordellslått på langs
maks. ledermotstand 39 Ω/km (ved 20 °C)
Isolasjonsmotstand min. 20 MΩ*km
Nominell spenning kabel ≤ 300 V
Prøvespenning ≥ 1200 V
Minste bøyeradius, montert fast 22,5 mm
Bøyesykluser maksimalt 15000000
Halogenfri i henhold til DIN VDE 0472 del 815
Flammebestandighet i henhold til DIN VDE 0482
i henhold til DIN EN 50265-2-1
Annen bestandighet oljefast i stor grad
delvis UV-fast etter DIN EN ISO 4892-2-A
Omgivelsestemperatur (drift) -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon)
-20 °C ... 80 °C (Kabel, bevegelig installasjon)
Kabeloppbygning
Kortbetegnelse kabel LiYY11Y-JZ
Ledningstype PUR/PVC svart
Ytterdiameter kabel 5,90 mm
Yttermantel, material PUR
Yttermantel, farge svart RAL 9005
Materiale innermantel PVC
Materiale i leder Blank Cu-tråd
Lederoppbygning signalledning 42x 0,15 mm
AWG signalkabel 18
Material lederisolasjon PVC
Veggtykkelse isolering ca. 0,34 mm (Lederisolering)
Lederdiameter inkl. isolasjon ca. 1,8 mm
Enkeltleder, farge svart 1, svart 2, grønn/gul
Totallederisolasjon Tre ledere kordellslått konsentrisk
Elektriske egenskaper
Nominell spenning kabel 300 V
Prøvespenning kabel 2000 V
Ledningsisolasjonsmotstand ≥ 1 MΩ*km
Mekaniske egenskaper
Minste bøyeradius, montert bevegelig 59 mm
Bøyesykluser
Minste bøyeradius, montert bevegelig 59 mm

Omgivelsesforhold
Beskyttelsesgrad IP67
Omgivelsestemperatur (drift) -25 °C ... 90 °C (Stikker/bøssing)
-20 °C ... 80 °C (Ventilplugg)
-30 °C ... 70 °C (Kabel, fast installasjon)
-5 °C ... 70 °C (Kabel, bevegelig installasjon)

Artikkelnummer 1669107
Pakkestørrelse 1 Stk.
Minimum bestillingsmengde 1 Stk.
Merknad Ordrerelatert fremstilling (ingen retur)
Rabattgruppe 02
Produktnøkkel BF1DJA
Katalogside Side 90 (PC-2007)
GTIN 4017918135942
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) 191,6 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 191,6 g
Tolltariffnummer 85444290
Opprinnelsesland DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27060312
ECLASS-11.0 27060312

China RoHS Tidsrom for forskriftsmessig bruk (EFUP): 50 år
Du finner informasjon om farlige substanser i produsenterklæringen, se "Downloads"