SAC-3P-M12MS/ 1,5-PVC/M12FS VA
-
Sensor-/aktuatorkabel
1531109
Sensor-/aktuatorkabel, 3-polet, PVC, svart RAL 9005, Plugg rett M12, koding: A, på Bøssingpluggforbinder rett M12, koding: A, kabellengde: 1,5 m
Produktdetaljer
| Poltall | 3 |
| Antall kabelutganger | 1 |
| Skjermet | nei |
| Koding | A |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Overspenningskategori | II |
| Forurensningsgrad | 3 |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | HB |
| Material tetning | NBR |
| Materiale i grep | TPU, tungt brennbar, selvslukkende |
| Materiale kontakt | CuSn |
| Materiale kontaktoverflate | Ni/Au |
| Materiale kontaktholder | TPU GF |
| Materiale nippel | Spesialstål |
| Isolasjonsmotstand | ≥ 100 MΩ |
| Nominell spenning UN | 250 V |
| Nominell strøm IN | 4 A |
| Mekaniske spesifikasjoner | |
| Pluggsykluser | ≥ 100 |
| Statusindikator | nei |
| Statusindikator tilgjengelig | nei |
| Tilkobling 1 | |
| Byggeform | Plugg rett M12 |
| Poltall | 3 |
| Kodetype | A |
| Tilkobling 2 | |
| Byggeform | Bøssingpluggforbinder rett M12 |
| Poltall | 3 |
| Kodetype | A |
| Ledningslengde | 1,5 m |
| PVC svart [PVC] | |
| Målskisse |
|
| Ledningsvekt | 40 kg/km |
| UL AWM Style | 2464 / 1729 (80 °C / 300 V) |
| Poltall | 3 |
| Skjermet | nei |
| Ledningstype | PVC svart [PVC] |
| Lederoppbygning signalledning | 42x 0,10 mm |
| AWG signalkabel | 22 |
| Ledningstverrsnitt | 3x 0,34 mm² (Signalledning) |
| Lederdiameter inkl. isolasjon | 1,45 mm ±0,02 mm |
| Ytterdiameter kabel | 5,20 mm ±0,2 mm |
| Yttermantel, material | PVC |
| Yttermantel, farge | svart RAL 9005 |
| Materiale i leder | Blank Cu-tråd |
| Material lederisolasjon | PVC |
| Enkeltleder, farge | brun, blå, svart |
| Veggtykkelse isolering | ≥ 0,23 mm (Lederisolering) |
| Veggtykkelse yttermantel | ≥ 0,76 mm |
| Totallederisolasjon | Tre ledere kordellslått på langs |
| maks. ledermotstand | maks. 58 Ω/km (ved 20 °C) |
| Isolasjonsmotstand | ≥ 100 MΩ*km (ved 20 °C) |
| Nominell spenning kabel | ≤ 300 V |
| Testspenning | ≥ 2500 V |
| Minimum bøyeradius, fast installering | 5 x D |
| Minimum bøyeradius, fleksibel installering | 10 x D |
| Minste bøyeradius, montert fast | 26 mm |
| Minste bøyeradius, montert bevegelig | 52 mm |
| Flammebestandighet | i henhold til UL-style 2464 |
| Oljebestandighet | i henhold til DIN EN 60811-2-1, 168 h ved 90 °C |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon) |
| -25 °C ... 80 °C (Kabel, bevegelig installasjon) | |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| IP69K | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 90 °C (Stikker/bøssing) |
| -25 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon) | |
| -5 °C ... 80 °C (Kabel, bevegelig installasjon) | |
| Artikkelnummer | 1531109 |
| Pakkestørrelse | 5 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 50 Stk. |
| Produktnøkkel | AF1CBA |
| GTIN | 4017918990602 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 85,32 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 85,32 g |
| Opprinnelsesland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo