Sensor-/aktuatorkabel - SAC-3P-M12FR/ 8,0-PUR/M12FR VW
1693856

Sensor-/aktuatorkabel, 3-polet, PUR halogenfri, spesialbehandlet, oransje RAL 2003, Bøssing vinklet M12, koding: A, på Bøssing vinklet M12, koding: A, kabellengde: 8 m


Produktdetaljer




Poltall 3
Antall kabelutganger 1
Skjermet nei
Koding A - standard
Isolasjonsegenskaper
Overspenningskategori II
Forurensningsgrad 3

Merkespenning jf. IEC 61076-2-101 250 V
Gjennomgangsmotstand ≤ 0,005 Ω
Nominell spenning UN 250 V AC
250 V DC
Nominell strøm IN 4 A

Statusindikator tilgjengelig Nei

Materiale kontakt CuSn
Materiale kontaktoverflate Ni/Au
Materiale kontaktholder TPU

Pluggsykluser ≥ 100
Hode 1
Byggform hode Bøssing
Kabelutgang hode vinklet
Gjengetype hode M12
Koding A
Hode 2
Byggform hode Bøssing
Kabelutgang hode vinklet
Gjengetype hode M12
Koding A

Ledningslengde 8 m
Poltall 3
Skjermet nei
Kabeltype PUR spesialbehandlet halogenfri oransje [150]
Lederoppbygning signalledning 42x 0,10 mm
AWG signalkabel 22
Ledningstverrsnitt 3x 0,34 mm² (Signalledning)
Lederdiameter inkl. isolasjon 1,05 mm ±0,05 mm (Signalledning)
Ytterdiameter kabel 4,4 mm ±0,2 mm
Yttermantel, material PUR
Yttermantel, farge oransje RAL 2003
Materiale i leder Blank Cu-tråd
Material lederisolasjon PE
Enkeltleder, farge brun, blå, svart
Totallederisolasjon Tre ledere kordellslått på langs
maks. ledermotstand maks. 57 Ω/km
Nominell spenning kabel 250 V (AC)
Prøvespenning 2000 V (50 Hz, 5 minutter)
Minste bøyeradius, montert fast 13,5 mm
Minste bøyeradius, montert bevegelig 53 mm
Bøyesykluser maksimalt 5000000
Flammebestandighet i henhold til DIN VDE 0472 del 804
Annen bestandighet UV-bestandig
Spesielle egenskaper silikonfri
spesialbehandlet
Omgivelsestemperatur (drift) -50 °C ... 105 °C (Kabel, fast installasjon)
-40 °C ... 105 °C (Kabel, bevegelig installasjon)
Kabeloppbygning
Kortbetegnelse kabel D12YSL11X-OB
Ledningstype PUR spesialbehandlet halogenfri oransje
Ytterdiameter kabel 4,40 mm
Yttermantel, material PUR
Yttermantel, farge oransje RAL 2003
Materiale i leder Blank Cu-tråd
Lederoppbygning signalledning 42x 0,10 mm
AWG signalkabel 22
Material lederisolasjon PE
Enkeltleder, farge brun, blå, svart
Totallederisolasjon Tre ledere kordellslått på langs
Elektriske egenskaper
Nominell spenning kabel 250 V
Prøvespenning kabel 2000 V
Ledermotstand maks. 57 Ω/km
Mekaniske egenskaper
Minste bøyeradius, montert fast min. 20 mm
Minste bøyeradius, montert bevegelig min. 30 mm
Antall bøyesykluser 5000000
Bøyeradius 44 mm
Kjøreavstand 10 m
Kjørehastighet 3 m/s
Bøyesykluser
Minste bøyeradius, montert fast min. 20 mm
Minste bøyeradius, montert bevegelig min. 30 mm
Antall bøyesykluser 5000000
Bøyeradius 44 mm
Kjøreavstand 10 m
Kjørehastighet 3 m/s

Omgivelsesforhold
Beskyttelsesgrad IP65
IP67
Omgivelsestemperatur (drift) -25 °C ... 90 °C (Stikker/bøssing)
-50 °C ... 105 °C (Kabel, fast installasjon)
-40 °C ... 105 °C (Kabel, bevegelig installasjon)

Artikkelnummer 1693856
Pakkestørrelse 5 Stk.
Minimum bestillingsmengde 5 Stk.
Rabattgruppe 31BBFS
Produktnøkkel BF1CBA
GTIN 4017918481827
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) 236,98 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 236,98 g
Tolltariffnummer 85444290
Opprinnelsesland PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27060311
ECLASS-10.0.1 27060311
ECLASS-11.0 27060311

ETIM

ETIM 7.0 EC001855

UNSPSC

UNSPSC 21.0 31251501

China RoHS Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene